Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Ivóvízkeringtetők ecocirc B 23-5 ACT mosogató alatti szivattyú ivóvízrendszerekhez

Áttekintés Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök Submittals
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Nincs szükség visszatérő vezetékre
  • Kompakt gömbmotoros kialakítás
  • Energiahatékony ECM-motor
  • Állandó mágneses, elektronikus kommutációjú motor
  • Csendes működés
  • Beépített hőmérséklet-szabályozás
  • Beépített 24 órás időzítő több be-ki beállítással
  • Megfelel a tartály nélküli vízmelegítőkhöz
  • 1,8 méteres tápkábel

Az ivóvízrendszerekhez készült speciális ecocirc® B 23-5 ACT ólommentes szivattyú magas hatásfokú, elektromos kommutációjú, állandó mágneses motorral rendelkezik (ECM/PM technológia). Egyedülálló kialakítása révén tökéletesen alkalmas felújításokhoz. Visszakeringető vezetékre nincs szükség.

A ecocirc® B 23-5 ACT szivattyút időzítő és termosztát vezérli. A beépített hőmérséklet-érzékelő automatikusan bekapcsolja a szivattyút, ha a melegvíz-ellátó vezetékben 32 °C alá süllyed a víz hőmérséklete. Miután a víz hőmérséklete eléri a 35 °C-ot, a szivattyú automatikusan kikapcsol, ily módon másodperceken belül biztosítható a meleg víz. A 24 órás állítható időzítővel maximálisan költséghatékonnyá tehető a szivattyú működése. Az időzítő segítségével beprogramozható, hogy a berendezés csak azokban az időszakokban működjön, amikor a leggyakrabban van szükség meleg vízre.

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Melegvíz-keringetés
Épületrendszerek Melegvíz-keringetés