Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Háromrészes nyomásfokozó szivattyú

Áttekintés Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök Submittals
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem kapható

A Bell & Gossett nyomásfokozó szivattyúk teljes skáláját kínálja a nagyobb áramlási sebességet és emelőmagasságot igénylő alkalmazásokhoz. A szivattyúk a háromrészes kialakítása teljes mértékű helyszíni javíthatóságot és kompakt felépítést biztosít. A Bell & Gossett valamennyi nyomásfokozó szivattyúja alacsony zajszinten és magas hatásfokkal működő, egyedülálló B&G motorral rendelkezik.

Üzemi korlátok:
A berendezések segítségével a testük anyagával (vas vagy bronz) összeférhető folyadékok szivattyúzhatók. A termékcsaládban a maximális kapacitás 379 és 568 l/perc között van. A 2½"-es sorozatú, LD3-as, HD3-as, PD35-ös, PD37-es, PD38-as és PD40-es szivattyúk üzemi korlátait alább ismertetjük (a Bell & Gossett speciális intézkedései eltérő értékeket eredményezhetnek).

Ne lépje túl az alábbi értékeket:

  • Max. Üzemi nyomás: 125 psi
  • Max. Üzemi hőmérséklet: 225ºF
  • Villamossági adatok:
    • 115/230 V, 60 Hz, 1 fázis
    • 208–230/460 V, 60 Hz, 3 fázis
    • 115/230 V, 60 Hz, 1 fázis (csak 0,186 kW)
  • Speciális elektromos jellemzőkkel rendelkező motorok is igényelhetők.
  • A részletekért forduljon a Bell & Gossett helyi képviseletéhez.

ALKALMAZÁSOK:
A Bell & Gossett nyomásfokozó szivattyúi hidronikus fűtési és hűtési rendszerekben, háztartási vízrendszerekben, ipari és általános alkalmazásokban használhatók. Ivóvíz szivattyúzásához a Bell & Gossett bronzszivattyúk használatát javasolja.

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

HVAC-hűtés
Épületrendszerek HVAC-hűtés
HVAC-fűtés
Épületrendszerek HVAC-fűtés
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Guideline

Submittals

Submittals

Benyújtás