Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Fűtő- és hűtőkeringetők Series 100-as soros nyomásfokozó szivattyúk

Áttekintés Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök Submittals
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem kapható

Az ipari szabványnak megfelelő, évtizedek óta létező Series 100-as keringető a mai napig etalonként szolgál a legtöbb hasonló berendezéshez. A Series 100-as a 10 milliót jóval meghaladó számú telepítés után is őrzi vezető pozícióját az olyan alkalmazásokban, mint a hidronikus fűtés és a háztartási melegvíz-keringetés.

A háromrészes, olajkenésű Series 100-as egyszerűen szervizelhető a helyszínen, a csapágyak, a tengely és a tömítés mind egy könnyen javítható vagy cserélhető szerelvényben találhatók. A Series 100-as kifejezetten ehhez a modellhez tervezett olajkenésű motorjának rezgésmentes ágyazása alacsony zajszintű, megbízható működést biztosít minimális éves kenéssel. Az UL- és a CSA-megfelelőség az alapkivitel része.

A motor kialakításának és általános hidraulikus működésének köszönhetően a Series 100-as elhallgattatja a rendszerrel kapcsolatos, szelepek, szerelvények és csövek okozta zajokat.

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

HVAC-hűtés
Épületrendszerek HVAC-hűtés
HVAC-fűtés
Épületrendszerek HVAC-fűtés
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Brochure

Jótállás