Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Fűtő- és hűtőkeringetők LR kis emelőmagasságú keringetők

Áttekintés Technical Drawings Dokumentáció és eszközök Submittals
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem kapható

Az LR sorozat karimás soros rendszerű kent keringetőszivattyúinak tervezésekor kiemelt szempont volt az alacsony üzemi zajszint a zárt hurkú rendszerekben. Az LR sorozat öntöttvas házú szivattyúkat kínál a hidronikus fűtési rendszerekhez, illetve ólommentes † bronzházú berendezéseket az ivóvizes alkalmazásokhoz.

Karbantartásmentes keringető. Kompakt kialakítás.

Üzemi adatok
Maximális üzemi nyomás . . . . . . . . . . . .150 psi10 bar
Max. üzemi hőmérséklet . . . . . . . . 107 °C

ALKALMAZÁSOK:
Lakossági fűtési rendszerek megbízható keringetői.

Technológia

Technical Drawings

Products

Mutasson többet