Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Kiegészítők Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök Technológia
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Nagy hatékonyságú szivattyúk ECM-technológiával és állandó mágneses rotorral
  • Alacsony energia fogyasztás
  • EEI ≤0,18
  • Vezérlő módok:
    • Arányos nyomás
    • Állandó nyomás
    • Állandó sebesség
    • eAdapt
  •  Éjszakai mód
  • Automatikus „ légtelenítés”
  • Szabványos elektromos csatlakozó
  • A szivattyú leolvasásához és beállításához multifunkcionális gomb, többszínű led és digitális kijelző
  • Szigetelő burkolat
  • Bluetooth kapcsolat
  • Térfogatáram: 4,5 m³/h-ig
  • Emelőmagasság: 8 m-ig

Ecocirc + - még okosabb választás

Az Lowara Ecocirc + keringető szivattyúkat víz keringetésére tervezték fűtési, légkondicionáló és háztartási melegvíz rendszerekben. 14 modell és több vezérlési mód mellett az új Ecocirc + termékcsalád intelligens választást kínál a lakókeringető szivattyúk piacán, a nagy hatékonyság, az egyszerűség és a megbízhatóság ötvözésével egyetlen költséghatékony csomagban. Kompakt és könnyen telepíthető, az összes modell egyedülálló „egy fordulat” gombbal rendelkezik a vezérlési módok és a sebesség beállításához. A cserélhető csatlakozás, az automatikus légtelenítés és a többszínű LED alapfelszereltségként kapható. A teljes Ecocirc + tartomány eléri az ≤ 0,18 EEI szintet.

Az ecocirc + verzió egy teljesen új szintre hozza az energiamegtakarítást, az egyszerűséget és az irányítást. Digitális kijelzővel és további működési módokkal, mint például az “Éjszakai mód” és az “eAdapt”, automatikusan elemzi és adaptálja magát az optimális beállításokhoz, akár 80% -kal csökkentve ezzel az energiafogyasztást. A Bluetooth-kapcsolat lehetővé teszi, hogy mobiltelefonon, tableten vagy laptopon keresztül ellenőrizhető legyen.

A szivattyú felhasználható:

  • A meglévő rendszerek felújítása vagy bővítése esetén
  • Termosztatikus szelepekkel felszerelt létesítményekben
  • Családi házakban vagy apartmanházakban
  • Padlófűtési rendszerekhez

Előnyök

Hatékonyság

  • Kategóriájának legjobb energiahatékonysága (EEI ≤0,18)
  • ECM motor az intelligens sebességszabályozáshoz
  • Akár 80% -kal alacsonyabb energiafogyasztás
  • Optimalizált hidraulika

Egyszerűség

  • Többfunkciós „egy fordulat” gomb
  • Kompakt és könnyen telepíthető
  • Könnyen olvasható digitális kijelző
  • Külső vezérlés és felügyelet Bluetooth-on keresztül

Megbízhatóság

  • Masszív, bizonyított design
  • Száraz futás elleni védelem
  • Figyelmeztetések és riasztások megjelenítése
  • Hibakódok megjelenítése

Gazdaságoság

  • Szigetelő burkolat alapkivitelben
  • Költségmegtakarítás “Éjszakai üzemmóddal”
  • Kényelmes önoptimalizálás az “eAdapt” segítségével
Specifikációk

Specifikációk

Általános leírás
Ecocirc+
Térfogatáram
Up to 4.5 m3/h
Emelőmegasság (0 térfogatáram mellett zárónyomás)
Up to 8 m
Tápegység
Single-phase 200-240 V 50/60 Hz
Teljesítmény
60 W
Maximális üzemi nyomás
10 bar (PN 10)
A szivattyúzott folyadék hőmérséklete
-10°C – 110°C
Környezeti hőmérséklet
-10°C – 110°C
Zajszint
≤ 43 dB(A)
Elektromágneses kompatibilitás
EN 55014-1:2006 and EN 55014-2:1997
Jelleggörbék

Jelleggörbék

Ecocirc+
Kiegészítők

Kiegészítők

Kiegészítők

ecocirc N

  • High efficiency pumps with ECM-technology and permanent magnet rotor
  • Low power consumption
  • EEI ≤0.18
  • Stainless steel pump housing for domestic hot water applications
  • Control modes:
    • Proportional pressure
    • Constant Pressure
    • Constand Speed
  • Automatic “air purge”
  • Plug
  • Insulation shell
  • Flow rate: up to 4,5 m³/h
  • Head: up to 8 m

ecocirc High Efficiency Circulators

  • High efficiency pumps with ECM-technology and permanent magnet rotor
  • Low power consumption
  • EEI ≤0.18
  • Control modes:
    • Proportional Pressure
    • Constant Pressure
    • Constand Speed
  • Automatic “air purge”
  • Plug
  • Insulation shell
  • Flow rate: up to 4,5 m³/h
  • Head: up to 8 m
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

HVAC-fűtés
Épületrendszerek HVAC-fűtés
HVAC
Lakóövezeti HVAC
Épületrendszerek
Kereskedelmi célú épületek Épületrendszerek
HVAC-hűtés
Épületrendszerek HVAC-hűtés
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Circulator Replacement Guide

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Brosúra

Technológia

Technológia

Ecocirc.jpg

Beállítás és indítás!

2 sorozat, 42 modell, többféle szabályzási mód és egy egyszerűbb élet – meghibásodás nélkül! Az új ecocirc és ecocirc+ sorozatunk egy inteligensebb megoldás a lakossági keringető szivattyúk piacán, hiszen a hatékonyságot, az egyszerűséget és a megbízhatóságot egyetlen, költséghatékony csomagban ötvözi. Kompakt és könnyen telepíthető, az összes modell egyedülálló „egyirányú vezérlőgombot” tartalmaz a vezérlési módok és a sebesség beállításához. A cserélhető csatlakozás, az automatikus légszivattyú és a többszínű LED  az alap kivitelezés része. A teljes ecocirc tartomány eléri az ≤0,18 EEI szintet.

Egy még okosabb választás

Az ecocirc + verziónk teljesen új szintre hozza az energiamegtakarítást, az egyszerűséget és az irányítást. Digitális kijelzővel és további új funkciókkal, mint például az Éjszakai mód és az eAdapt, automatikusan elemzi és adaptálja az optimális beállításokat, így akár 80% -kal csökkentve az energiafogyasztást. A Bluetooth-kapcsolat lehetővé teszi a mobiltelefonon, tableten vagy laptopon keresztüli irányítást.

Masszív, megbízható és költséghatékony

A Xylem precíziósan tervezte meg az ecocirc és az ecocirc + sorozatait, a több mint fél évszázados kutatási- és fejlesztési szakértelemre és a valós tesztelési tapasztalatokra alapozva.

A HVAC szektorban törekszünk arra, hogy okos megoldásokat nyújtsunk a keringető szivattyúk terén - könnyebben telepíthető egységeket, amelyek megbízható módon működnek és folyamatosan biztosítják a hatékonyságot és megfelelő ár-érték arányt.

Az elektromos számlák és a CO kibocsátás csökkentése

Tanulmányok szerint a háztartások villamosenergia-fogyasztásának 10–15% -a fűtőkeringető áramkörök teszik ki. Az ecocirc motorját és a hidraulikáját gondosan tervezték, annak érdekében, hogy ezt a fogyasztást minimalizálják. Az összes ecocirc szivattyú nagy hatékonyságú ECM motorral rendelkezik, amelyek akár 80%-os energiamegtakarítást tesz lehetővé a hagyományos keringetőszivattyúkhoz képest. Az ≤0,18-os EEI-szint biztosítja a beruházások gyors megtérülését.

Lowara-Ecocirc-Components.jpg

1. Biztonságos működés

A beépített szárazfutás elleni védelem leállítja a szivattyút és megakadályozza a sérüléseket, a víz nélküli működés során.

2. Felhasználóbarát kijelző

A nagyobb, könnyebben olvasható digitális kijelző megkönnyíti a szivattyú működési állapotának, figyelmeztetéseinek és riasztásainak gyors áttekintését (ecocirc + verzió esetében).

3. Állandó kapcsolat

Bluetooth-kapcsolat segítségével folyamatosan ellenőrizhető laptopon, okostelefonon és tableten keresztül (ecocirc + verzió esetében).

4. Folyamatos védelem

A hőszigetelő burkolat a szivattyúzott folyadék és a környező környezet hőmérsékletét a megfelelő szinten tartja, és védelmet nyújt a használat során.

5. Automatikus légtelenítés

Az automatikus légtelenítő üzemmód megkönnyíti a gyors és azonnali légtelenítést a biztonságos működés érdekében.

6. Kategóriájában a legjobb energiahatékonyság

A nagy hatékonyságú ECM motor és az optimalizált hidraulika minimálisra csökkenti a működési költségeit. EEI szint ≤ 0,18.

7. Gazdaságos működés

Az “Éjszakai” és “eAdapt” üzemmódok garantálják az optimális kényelmet a költségek minimalizálása mellett (ecocirc + tartomány).

8. Gyors és egyszerű telepítés

Cserélhető csatlakozó, amely kompatibilis a korábban telepített, régebbi verziójú keringetőszivattyúkkal is.

Vigyázz, kész, rajt

Az egyszerűség az új ecocirc kulcsa. Könnyű és könnyen telepíthető, mindegyik kényelmes, multifunkciós vezérlőgombbal van felszerelve, hogy könnyen kiválaszthatók legyenek a különböző üzemmódok és sebességbeállítások. Emellett a kijelzője a legszükségesebb információkat jeleníti meg a keringtető állapotának ellenőrzésére. Ez az ecocirc, egy okosabb választás.

Lowara-Ecocirc-Front.jpg

1. Állandó nyomás (1-2-3)

Padlófűtéshez ajánlott.

2. Arányos nyomás (A-B-C)

Termosztatikus radiátorhoz ajánlott szelepek.

3. Rögzített sebesség (I-II-III)

Kazánellátáshoz, egycsöves fűtési rendszerekhez vagy hidraulikus elválasztó rendszerekhez ajánlott.

4. eAdapt

A keringetőszivattyú teljesítményének automatikus beállítása a minimális energiafogyasztás biztosítása érdekében.

5. Automatikus légtisztítás

Megkönnyíti a gyors és azonnali légtelenítést a biztonságos üzemeltetés érdekében.  

6. Digitális kijelző

A háromjegyű kijelző automatikusan váltakozik, hogy megmutassa az energiafogyasztást, emelőmagasságot és áramlási sebességet.

7. Többszínű LED

Zöld: A keringetőszivattyú megfelelően működik.
Zöld (villog): Az automatikus légtelenítés fut.
Sárga: Éjszakai üzemmód funkció (ecocirc + verzió)
Sárga (villog): Készenléti állapot
Piros: szivattyú meghibásodása vagy száraz üzem

8. Csatlakozási LED

Zöld: Bluetooth kapcsolat egy távoli eszközzel.

9. Éjszakai üzemmód és kapcsolat gomb

Éjszakai üzemmód - a többi funkcionális üzemmód egyikével aktiválható - minimális energiafogyasztást biztosít éjjel. A Bluetooth kapcsolat használatával váltson át egy távoli eszközre és állítsa be a keringtetőt.