Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

ecocirc BASIC magas hatásfokú keringetők

Áttekintés Specifikációk Technical Drawings Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Szerszám nélkül is könnyen szerelhető és csatlakoztatható
  • Automatikus légtelenítési funkció, mely lehetővé teszi az ecocirc BASIC számára a levegő hatékony eltávolítását a szivattyúházból és a motorkamrából, majd visszatérését az eredeti beállítás szerinti működéshez

Megfizethető hatékonyság otthona fűtéséhez

Hatékony szivattyúk ECM technológiával és állandó mágneses forgórésszel. Az ecocirc BASIC automatikusan vagy manuálisan beállított fordulatszámon is működhet, így megfelel az olyan alkalmazásokhoz, mint a sugárzó fűtés (egy- és kétcsöves rendszerek), padló- és felületi fűtés, kazántáprendszer, naphőerőművek és hasonlók.

A lenyűgözően egyszerű, tengely nélküli gömbmotorban csupán egy önbeálló csapágy található, ami jelentősen csökkenti a költséges és bonyolult alkatrészek számát. Természetesen az ecocirc BASIC nagy hatékonyságot kínál, az EEI érték meghaladja az ErP 2015 értéket.

Az Anti-Block technológiával, valamint szárazüzem és bekapcsolási túláram elleni védelemmel rendelkező ecocirc BASIC rendkívül megbízható keringető. Az Anti-Block technológia hatékonyan gátolja meg, hogy magnetit jusson a forgórészkamrába, megelőzve ezzel a dugulást a régi rendszerekben is. Szárazüzem és bekapcsolási túláram elleni védelem, amely védi a motort a túlmelegedéstől a szivattyú szárazüzeme esetén és a sérüléstől nagy áramfelvétel esetén.

KÉT FOKOZATMENTES SZABÁLYOZÁSI OPCIÓ

  • fokozatmentes kézi beállítás, rögzített fordulatszámmal
  • automatikus arányos nyomásszabályozás Δp-v

CSEREKALAUZ

A régi szivattyúkat egyszer le kell cserélni. Az új, magas hatásfokú ecocirc termékcsalád modelljeivel már egy 5 éves állandó fordulatszámú szivattyú lecserélése is kifizetődő. A hatásfok különbségéből adódóan a beruházás alig két év után megtérül (az üzemidőtől függően).

A több mint 1500 keringető adatait tartalmazó cserekalauz megkeresi az eredetinek megfelelő cseremodellt. A teljes lista itt található.

Specifikációk

Specifikációk

General Specification
ecocirc BASIC
Delivery
up to 3.2 m³/h
Head
up to 6 m
Power supply
single-phase 50 Hz and 60 Hz
Power
from 10 W up to 50 W
Maximum operating pressure
10 bar
Temperature of pumped liquid
from -10 °C to 110 °C
Technológia

Technical Drawings

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

HVAC-hűtés
Épületrendszerek HVAC-hűtés
HVAC-fűtés
Épületrendszerek HVAC-fűtés
HVAC
Lakóövezeti HVAC
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Circulator Replacement Guide

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Brosúra

Guideline

Technical Brochure