Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Keringetőszivattyúk Kondenzátumátemelő szivattyú – alacsony hőmérsékletű LS

Áttekintés Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök Submittals
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Hosszú működés, alacsony üzemi zajszint
  • Kis helyigényű
  • Alacsony energiafogyasztás
  • Azonnali, egyszerű telepítés
  • Teljesen automatikus

Az LS kondenzátumátemelő szivattyúk állandó mágneses ECM (elektronikus kommutációjú motor) technológiát alkalmazó energiahatékony átemelőállomások. Az LS kondenzátumátemelő szivattyúk olyan alkalmazásokhoz készültek, amelyek esetében a kondenzvíz gravitációs elvezetése nem lehetséges.

Az ABS-házzal és ECM-motorral rendelkező energiatakarékos, rendkívül alacsony zajszintű LS kondenzátumszivattyúval gyakorlatilag problémamentesen üzemeltethető a kondenzátumátemelő egység.

Az LS a következők kondenzátumának elvezetésére szolgál:

  • Gáz- és olajkondenzáló kazánok (fűtési kapacitás max. 0,2 kW)
    2,7-es vagy annál magasabb pH-értékkel
  • Légkondicionáló, hűtő- és fagyasztórendszerek
  • Levegő-páramentesítők és párologtatók
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

HVAC-hűtés
Épületrendszerek HVAC-hűtés
HVAC-fűtés
Épületrendszerek HVAC-fűtés
Dokumentáció és eszközök
Submittals

Submittals

Benyújtás