Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

DDC számítógép- és elektronikahűtő szivattyú

Áttekintés Specifikációk Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem alkalmazható

A DDC modell, a világ első, tömeggyártással készült vízhűtéses munkaállomásokban alkalmazható szivattyúja ideális megoldást kínál a processzorok és elektronikus komponensek vízzel történő hűtésére.

Az állandó mágneses ECM-technológiát alkalmazó, tengely nélküli gömbmotoros, rendkívül halk működésű szivattyú élettartama legalább 50 000 óra. Kompakt kialakításának, mindössze 38 mm-es magasságának köszönhetően bármely szabványos számítógépházba beépíthető.

 

Specifikációk

Specifikációk

General Specification
DDC szivattyú
Head
up to 5 m
Power
up to 0.03 kW
Maximum operating pressure
1.5 bar
Temperature of pumped liquid
to 60 °C
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brosúra

Manual