Flygt N-technológiájú szivattyúk Flygt N-technológiájú N 3531

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • A legkorszerűbb, N-technológiás szennyvízszivattyú
  • Tartósan magas hatásfok – akár 25%-os energiamegtakarítás
  • Rugalmas, moduláris kialakítás
  • Robusztus és megbízható

N-TECHNOLÓGIÁJÚ SZENNYVÍZSZIVATTYÚK

A Flygt N-szivattyúk kiválóan helytállnak a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokban. Minden alkatrészt úgy terveztünk és gyártottunk, hogy folyamatosan magas teljesítményt nyújtsanak. A Flygt N-szivattyúk a szabadalmaztatott N-technológiának és az innovatív öntisztító járókeréknek köszönhetően maximális összhatásfokkal működnek, az energiafogyasztás mellett a nem tervezett karbantartási költségeket is csökkentik. Így amellett, hogy sok gondtól megszabadulhat, idővel komoly megtakarításokat érhet el.

A szivattyúba kerülő szilárd anyagok jellemzően a járókerék-csatornák között jutnak át a járókeréken. Ami beleakad egy csatorna vezetőélébe, az a vezetőél íve mentén a beömlőnyílás szélére vándorol.

A mechanikus öntisztító kialakításnak köszönhetően a szivattyú akár 8%-nyi száraz szilárd anyagot tartalmazó iszap kezelésére is képes.

RUGALMAS ÉS MODULÁRIS KIALAKÍTÁS

Ez az öntisztító szivattyú az innovatív funkcióinak köszönhetően számos alkalmazás esetén a legjobb választást jelenti. A moduláris hidraulikus kialakítás révén a hidraulika gyakorlatilag bármilyen alkalmazás követelményeinek megfeleltethető.

  • Cserélhető kopógyűrű szürkeöntvényből vagy Hard IronTM anyagból, a különböző üzemi körülményekhez
  • Edzett szürkeöntvény járókerék tipikus szennyvízkezelő alkalmazásokhoz
  • Hard Iron™ járókerék koptató és korrodáló hatású alkalmazásokhoz
  • Rozsdamentes acél járókerék a duplex rozsdamentes acélt igénylő speciális alkalmazásokhoz
  • A rövid tengelykinyúlásnak köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama
  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • A kettős mechanikus tömítésrendszer két, egymástól függetlenül működő mechanikus tengelytömítés-egységből áll, a kétszeres biztonság érdekében. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • Speciálisan búvárüzemű használathoz fejlesztett SUBCAB® motorkábel
  • Rugalmas hűtési rendszereket kínál (pl. zárt hűtőkör, közeg- vagy külső hűtés).

Vizesgödör (P)

Vizesgödör (P)

Félstabil búvárszivattyú-telep. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.

Hordozható (S)

Hordozható (S)

Hordozható búvárszivattyú-telep. Hordozható szivattyú a kiömlőcső csatlakoztatására tömlőcsatlakozással vagy karimával.

Száraz, függőleges telepítés (T)

Száraz, függőleges telepítés (T)

Függőleges, állandó, száraz szivattyútelep. A búvárszivattyút száraz aknában telepítik, peremes csatlakozással a beszívó és kiömlő csővezetékekhez.

Száraz telepítés (Z)

Száraz telepítés (Z)

Függőleges, állandó, száraz szivattyútelep. A búvárszivattyút száraz aknában telepítik, peremes csatlakozással a beszívó és kiömlő csővezetékekhez.

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
N 3531 három fázisú 14-pólusú 1470 50 Hz US
N 3531 három fázisú 12-pólusú 1270 50 Hz US
N 3531 három fázisú 10-pólusú 1070 50 Hz US
N 3531 három fázisú 8-pólusú 870 50 Hz US
N 3531 három fázisú 6-pólusú 670 50 Hz US
N 3531 három fázisú 14-pólusú 1470 50 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 12-pólusú 1270 50 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 10-pólusú 1070 50 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 8-pólusú 870 50 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 6-pólusú 670 50 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 14-pólusú 1470 60 Hz US
N 3531 három fázisú 12-pólusú 1270 60 Hz US
N 3531 három fázisú 10-pólusú 1070 60 Hz US
N 3531 három fázisú 8-pólusú 870 60 Hz US
N 3531 három fázisú 14-pólusú 1470 60 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 12-pólusú 1270 60 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 10-pólusú 1070 60 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 8-pólusú 870 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
14
12
10
8
6
14
12
10
8
6
14
12
10
8
14
12
10
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
53.6 hp - 187.7 hp
80.5 hp - 288.3 hp
167.6 hp - 536.4 hp
415.7 hp - 911.9 hp
40 kW - 70 kW
40 kW - 140 kW
60 kW - 215 kW
125 kW - 400 kW
310 kW - 680 kW
60 hp - 170 hp
90 hp - 280 hp
135 hp - 500 hp
335 hp - 870 hp
44.7 kW - 126.8 kW
67.1 kW - 208.8 kW
100.7 kW - 372.8 kW
249.8 kW - 648.8 kW
j) Rated currents @400V
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
575 A - 1160 A
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
575 A - 1160 A
515 A - 1205 A
515 A - 1205 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
N 3531 három fázisú 14-pólusú 1470 50 Hz US
N 3531 három fázisú 12-pólusú 1270 50 Hz US
N 3531 három fázisú 10-pólusú 1070 50 Hz US
N 3531 három fázisú 8-pólusú 870 50 Hz US
N 3531 három fázisú 6-pólusú 670 50 Hz US
N 3531 három fázisú 14-pólusú 1470 50 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 12-pólusú 1270 50 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 10-pólusú 1070 50 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 8-pólusú 870 50 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 6-pólusú 670 50 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 14-pólusú 1470 60 Hz US
N 3531 három fázisú 12-pólusú 1270 60 Hz US
N 3531 három fázisú 10-pólusú 1070 60 Hz US
N 3531 három fázisú 8-pólusú 870 60 Hz US
N 3531 három fázisú 14-pólusú 1470 60 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 12-pólusú 1270 60 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 10-pólusú 1070 60 Hz metrikus
N 3531 három fázisú 8-pólusú 870 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brosúra

Documents

Dokumentumok

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.