Flygt vágókéses szivattyúk Flygt F 3153 Vágókéses szivattyú

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Modern N-technológia a vágókés innovatív betétgyűrűjével
  • Feldarabolja a szilárd anyagokat
  • Tartósan magas hatásfok
  • Kevesebb a nem tervezett szervizhívás
  • Robusztus és megbízható

N-TECHNOLÓGIÁJÚ VÁGÓKÉSES SZENNYVÍZSZIVATTYÚ

A Flygt F 3153 szivattyúkat a szabadalmazott Flygt N-technológiával szereltük, ami öntisztító képességei és tartós magas hatásfoka miatt elismert. A vágókéses szivattyúk teljesítménye nem hasonlítható másik szivattyúkéhoz, akármi folyik le a lefolyón – műanyag palackok, szálas anyagok vagy gyapjú, ruházat és motorkábelek a szivattyú megbirkózik vele.

A Flygt F szivattyúkat a szabadalmazott N-járókerékkel szereltük, ami egy, a járókerékben lévő, betétgyűrű belsejében forog. Ez a forgás az összes, a szivattyú számára kemény szilárd anyagot, szálas anyagot, textíliákat és más szemetet kis méretű, könnyen szivattyúzható darabokra vágja össze. A bevált Flygt szivattyúk a világ minden részén páratlan megbízhatóságot tanúsítanak.

Költséghatékony működés 

A Flygt F 3153 szivattyú továbbítja a kemény szilárd anyagokat, csökkenti a működési és karbantartási költségeket. Energiahatékony vágókéses szivattyúink szélsőséges körülmények között folyamatosan állandó hidraulikus hatásfokkal üzemelnek, olyan nagy igénybevételű alkalmazásokban, mint:

  • Nagy teljesítményt igénylő szennyvízalkalmazások
  • Élelmiszerfeldolgozó-ipari létesítmények
  • Cellulóz- és papíripar
  • Nagy teljesítményű zagyszivattyúzás
  • Akvakultúra
  • Mezőgazdasági létesítmények
  • Javítóintézetek
  • Nyilvános létesítmények

HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ KONSTRUKCIÓ

  • A Hard-Iron™ anyagból készült cserélhető vágókés betétgyűrű kemény szennyvízalkalmazásokra készült, ahol aprításra van szükség
  • A Hard Iron™ járókerék alkalmas aprítási szükségletekhez, és kemény szennyvíz-alkalmazásokban kivételes kopásállósággal rendelkezik.
  • A rövid tengelykinyúlásnak köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama
  • A búvárüzemű használatra készült motornál a javított hűtési jellemzőkkel rendelkező állórészben képződik a legtöbb hő.
  • A Plug-in™ tömítés Active Seal™ rendszerrel egyetlen könnyen kezelhető egységben kiküszöböli a helytelen felszereléssel és gondatlan kezeléssel összefüggő kockázatokat. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • A SUBCAB® motorkábelt speciálisan búvárüzemű alkalmazásokhoz fejlesztettük.
  • Flexibilis hűtési rendszer: zárt hurkú, közeghűtés vagy külső hűtés, számos különböző helyzet kezelésére

Vizesgödör (P)

Vizesgödör (P)

Félállandó búvárszivattyú-telep. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.

Hordozható (S)

Hordozható (S)

Hordozható búvárszivattyú-telep. Hordozható szivattyú a kiömlőcső csatlakoztatására tömlőcsatlakozással vagy karimával.

Száraz, függőleges telepítés (T)

Száraz, függőleges telepítés (T)

Függőleges, állandó, száraz szivattyútelep. A búvárszivattyút száraz aknában telepítik, peremes csatlakozással a beszívó és kiömlő csővezetékekhez.

Száraz telepítés (Z)

Száraz telepítés (Z)

Függőleges, állandó, száraz szivattyútelep. A búvárszivattyút száraz aknában telepítik, peremes csatlakozással a beszívó és kiömlő csővezetékekhez.

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
F 3153 HT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3153 MT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3153 SH három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
F 3153 HT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3153 MT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3153 SH három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
F 3153 HT három fázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3153 MT három fázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3153 SH három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
F 3153 HT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3153 MT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3153 SH három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 15/16 inch
5 7/8 inch
3 1/8 inch
100 mm
150 mm
80 mm
3 15/16 inch
5 7/8 inch
3 1/8 inch
100 mm
150 mm
80 mm
i) Rated power
10 hp - 18.1 hp
10 hp - 18.1 hp
14.8 hp - 20.1 hp
7.5 kW - 13.5 kW
7.5 kW - 13.5 kW
11 kW - 15 kW
12 hp - 20 hp
12 hp - 20 hp
17 hp - 23 hp
8.9 kW - 14.9 kW
8.9 kW - 14.9 kW
12.7 kW - 17.2 kW
j) Rated currents @400V
16 A - 28 A
16 A - 28 A
19 A - 27 A
16 A - 28 A
16 A - 28 A
19 A - 27 A
36 A - 52 A
36 A - 52 A
43 A - 52 A
36 A - 52 A
36 A - 52 A
43 A - 52 A
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
F 3153 HT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3153 MT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3153 SH három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
F 3153 HT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3153 MT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3153 SH három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
F 3153 HT három fázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3153 MT három fázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3153 SH három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
F 3153 HT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3153 MT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3153 SH három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brosúra

Dokumentumok

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.