Flygt vágókéses szivattyúk F 3152

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Feldarabolja a szilárd anyagokat
  • Kiváló áthaladási tulajdonságok
  • Nagy teljesítménysűrűségű motorok
  • Robusztus és megbízható

KOMPAKT VÁGÓKÉSES SZIVATTYÚK A ZSOMPMÉRET-PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

A Flygt F 3152 vágókéses szivattyú kifejezetten a hosszú szálas anyagokat tartalmazó folyékony trágya szivattyúzására szolgál. Akár egyszerű, akár kihívást jelentő szivattyúzási feladatról van szó, a Xylem kínálatában mindig megtalálhatja a megfelelő megoldást.

A Flygt F 3152 kiváló hatékonyságú és megbízhatóságú járókerékkel rendelkezik rendkívül megbízható működést kínál, minimálisra csökkentve a kellemetlen és költséges leállásokat. Ugyanakkor az F-szivattyúk alkalmazási köre meglehetősen széles, a kimenet mennyiségét és a nyomómagasságot tekintve egyaránt.

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A rövid tengelykinyúlásnak köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama
  • A rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot ad
  • A súrlódásos kuplung védelmet biztosít, amikor kemény szilárd anyagok lépnek be a szivattyúba.
  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • Öntöttvas. Tartós, strapabíró kivitel.
  • Kettős csúszógyűrűs tömítésrendszer. A mechanikus tömítések két sorozata egymástól függetlenül működik, így kettős biztonságot nyújt, kapható wolfram-karbid kivitelben.
  • Speciálisan szennyvízkezelő alkalmazásokhoz készült SUBCAB® motorkábel.

Vizesgödör (P)

Vizesgödör (P)

Félállandó búvárszivattyú-telep. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.

Hordozható (S)

Hordozható (S)

Hordozható búvárszivattyú-telep. Hordozható szivattyú a kiömlőcső csatlakoztatására tömlőcsatlakozással vagy karimával.

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
F 3152 HT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3152 LT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3152 LT három fázisú 6p 50 Hz US
F 3152 HT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3152 LT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3152 LT három fázisú 6p 50 Hz metrikus
F 3152 HT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3152 HT három fázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3152 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3152 LT három fázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3152 LT három fázisú 6p 60 Hz US
F 3152 HT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3152 HT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3152 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3152 LT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3152 LT három fázisú 6p 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
4
4
6
4
4
6
4
4
4
4
6
4
4
4
4
6
h) Phase
3
3~
3~
3
3~
3~
1
3
1~
3~
3~
1
3
1~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
100 mm
150 mm
150 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
i) Rated power
12 hp - 18.1 hp
10 hp - 18.1 hp
12 hp
9 kW - 13.5 kW
7.5 kW - 13.5 kW
8.8 kW
16 hp
20 hp
16 hp
20 hp
14 hp
11.9 kW
14.9 kW
11.9 kW
14.9 kW
10.4 kW
j) Rated currents @400V
20 A - 29 A
16 A - 29 A
19 A
20 A - 29 A
16 A - 29 A
19 A
62 A
32 A
62 A
30 A
21 A
62 A
32 A
62 A
30 A
21 A
a) Impeller material
Spherodial graphite cast iron
Spherodial graphite cast iron
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
F 3152 HT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3152 LT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3152 LT három fázisú 6p 50 Hz US
F 3152 HT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3152 LT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3152 LT három fázisú 6p 50 Hz metrikus
F 3152 HT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3152 HT három fázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3152 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3152 LT három fázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3152 LT három fázisú 6p 60 Hz US
F 3152 HT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3152 HT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3152 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3152 LT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3152 LT három fázisú 6p 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.