Flygt vágókéses szivattyúk Flygt F 3102 Vágókéses szivattyú

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Feldarabolja a szilárd anyagokat
  • Kiváló áthaladási tulajdonságok
  • Nagy teljesítménysűrűségű motorok
  • Robusztus és megbízható

KOMPAKT VÁGÓKÉSES SZIVATTYÚK A ZSOMPMÉRET-PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

A Flygt F 3102 vágókéses szivattyú kifejezetten a hosszú szálas anyagokat tartalmazó folyékony trágya szivattyúzására szolgál. Akár egyszerű, akár kihívást jelentő szivattyúzási feladatról van szó, a Xylem kínálatában mindig megtalálhatja a megfelelő megoldást.

A Flygt F 3102 kiváló hatékonyságú és megbízhatóságú járókerékkel rendelkezik rendkívül megbízható működést kínál, minimálisra csökkentve a kellemetlen és költséges leállásokat. Ugyanakkor az F-szivattyúk alkalmazási köre meglehetősen széles, a kimenet minőségét és a nyomómagasságot tekintve egyaránt.

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A rövid tengelykinyúlásnak köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama
  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • A rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot ad
  • A kettős mechanikus tömítésrendszer két, egymástól függetlenül működő mechanikus tengelytömítés-egységből áll, a kétszeres biztonság érdekében. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • Griplock™ tömítőrendszer. Biztonságos illeszkedés a tengelyhez; gumisúrlódás, hernyócsavarok és tengelysérülés nélkül.
  • Speciálisan búvárüzemű használathoz készült SUBCAB® motorkábel

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Not Applicable
F 3102 LT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3102 LT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3102 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3102 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3102 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3102 LT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
Outlet width
Motor efficiency class
Frequency
Number of poles
Phase
3 15/16 inch
100 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
Rated power
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Rated currents
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
F 3102 LT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3102 LT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3102 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3102 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3102 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3102 LT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Vízelvezetés
Lakóövezeti Vízelvezetés
Szennyvíz
Lakóövezeti Szennyvíz
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brosúra

Dokumentumok

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.