Flygt vágókéses szivattyúk Flygt F 3085 Vágókéses szivattyú

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Feldarabolja a szilárd anyagokat
  • Kiváló áthaladási tulajdonságok
  • Nagy teljesítménysűrűségű motorok
  • Robusztus és megbízható

KOMPAKT VÁGÓKÉSES SZIVATTYÚK A ZSOMPMÉRET-PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

A Flygt F 3085 vágókéses szivattyú kifejezetten a hosszú szálas anyagokat tartalmazó folyékony trágya szivattyúzására szolgál. Akár egyszerű, akár kihívást jelentő szivattyúzási feladatról van szó, a Xylem kínálatában mindig megtalálhatja a megfelelő megoldást.

A Flygt F 3085 kiváló hatékonyságú és megbízhatóságú járókerékkel rendelkezik rendkívül megbízható működést kínál, minimálisra csökkentve a kellemetlen és költséges leállásokat. Ugyanakkor az F-szivattyúk alkalmazási köre meglehetősen széles, a kimenet minőségét és a nyomómagasságot tekintve egyaránt.

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A rövid tengelykinyúlásnak köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama
  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • A martenzites rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot kínál
  • Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • Griplock™ tömítőrendszer. Biztonságos illeszkedés a tengelyhez; gumisúrlódás, hernyócsavarok és tengelysérülés nélkül.
  • Speciálisan búvárüzemű használathoz készült SUBCAB® motorkábel

Vizesgödör (P)

Vizesgödör (P)

Félállandó búvárszivattyú-telep. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.

Hordozható (S)

Hordozható (S)

Hordozható búvárszivattyú-telep. Hordozható szivattyú a kiömlőcső csatlakoztatására tömlőcsatlakozással vagy karimával.

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump 50Hz
F 3085 LT egyfázisú 4p
F 3085 LT három fázisú 4p
F 3085 LT egyfázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3085 LT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3085 LT egyfázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3085 LT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3085 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3085 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3085 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3085 LT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
f) Frequency
50
50
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
PumpName
F 3085 LT 1~ 4p
F 3085 LT 3~ 4p
d) Discharge outlet diameter
100
100
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
g) Number of poles
h) Phase
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Rated Speed
1
3
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
i) Rated power
1420
1400
Suction Flange Diameter
1.5
2
2 hp
1.7 hp - 2.7 hp
1.5 kW
1.3 kW - 2 kW
2.4 hp
3 hp
1.8 kW
2.2 kW
a) Impeller material
190
194
Rated Voltage
Spherodial graphite cast iron
Spherodial graphite cast iron
j) Rated currents @400V
220, 230, 240
190, 200, 200, 208, 220, 230, 346, 350, 380, 380, 400, 400, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
f) Frequency
9.4 A
8.3 A
9.2 A
4.2 A - 5.2 A
9.2 A
4.2 A - 5.2 A
10 A
4.9 A
10 A
4.9 A
d) Discharge outlet diameter
g) Number of poles
h) Phase
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
i) Rated power
j) Rated currents @400V
Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
F 3085 LT egyfázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3085 LT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
F 3085 LT egyfázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3085 LT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
F 3085 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3085 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
F 3085 LT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
F 3085 LT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Vízelvezetés
Lakóövezeti Vízelvezetés
Szennyvíz
Lakóövezeti Szennyvíz
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brosúra

Dokumentumok

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.