Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Feldarabolja a szilárd anyagokat
  • Kiváló áthaladási tulajdonságok
  • Nagy teljesítménysűrűségű motorok
  • Robusztus és megbízható

KOMPAKT VÁGÓKÉSES SZIVATTYÚK A ZSOMPMÉRET-PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

A Flygt F 3069 vágókéses szivattyú kifejezetten a hosszú szálas anyagokat tartalmazó folyékony trágya szivattyúzására szolgál. Akár egyszerű, akár kihívást jelentő szivattyúzási feladatról van szó, a Xylem kínálatában mindig megtalálhatja a megfelelő megoldást.

A kiváló hatékonyságú és megbízhatóságú járókerékkel rendelkező Flygt F 3069 rendkívül megbízható működést kínál, minimálisra csökkentve a kellemetlen és költséges leállásokat. Ugyanakkor az F-szivattyúk alkalmazási köre meglehetősen széles, a kimenet minőségét és a nyomómagasságot tekintve egyaránt.

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A rövid tengelykinyúlásnak köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama
  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • A martenzites rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot kínál
  • Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • Griplock™ tömítőrendszer. Biztonságos illeszkedés a tengelyhez; gumisúrlódás, hernyócsavarok és tengelysérülés nélkül.
  • Speciálisan búvárüzemű használathoz készült SUBCAB® motorkábel

Vizesgödör (P)

Félstabil búvárszivattyú-telep. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.. 

Hordozható (S)

Hordozható búvárszivattyú-telep Hordozható szivattyú a kiömlőcső csatlakoztatására tömlőcsatlakozással vagy karimával. 

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
General Information
F 3069 LT egyfázisú 2-pólusú 50 Hz US
F 3069 LT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
F 3069 LT egyfázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
F 3069 LT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
F 3069 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
F 3069 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
F 3069 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
F 3069 LT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
Outlet width
Motor efficiency class
Frequency
Number of poles
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
Phase
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Rated power
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
Rated currents
2
2
2
2
2
2
2
2
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
F 3069 LT egyfázisú 2-pólusú 50 Hz US
F 3069 LT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
F 3069 LT egyfázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
F 3069 LT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
F 3069 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
F 3069 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
F 3069 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
F 3069 LT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.