Flygt csatornás járókerekű szivattyúk C 3085-ös Flygt csatornás járókerekű szivattyú

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Kölcsönözhető

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Magas hatásfok
  • Kiváló áthaladási tulajdonságok
  • Nagy teljesítménysűrűségű motorok
  • Robusztus és megbízható

CSATORNÁS JÁRÓKEREKŰ SZENNYVÍZSZIVATTYÚ

Az oldalfalas járókerekű hagyományos C-szivattyúk az évek során megbízható és robusztus berendezésnek bizonyultak. A számos fajta közeg kezelésére alkalmas szivattyúk a különféle kapacitások széles skáláját kínálják.

A Flygt C 3085-ös egycsatornás járókerekének kiváló áthaladási tulajdonságai csökkentik a dugulás veszélyét a járókerék csatornájában. A cserélhető kopógyűrűk közötti keskeny hézag magas hatásfokot biztosít.

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A rövid tengelykinyúlásnak köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama
  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • A rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot ad
  • Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • Griplock™ tömítőrendszer. Biztonságos illeszkedés a tengelyhez; gumisúrlódás, hernyócsavarok és tengelysérülés nélkül.
  • Speciálisan búvárüzemű használathoz készült SUBCAB® motorkábel

Vizesgödör (P)

Vizesgödör (P)

Félstabil búvárszivattyú-telep. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.

Hordozható (S)

Hordozható (S)

Hordozható búvárszivattyú-telep Hordozható szivattyú a kiömlőcső csatlakoztatására tömlőcsatlakozással vagy karimával

Száraz, függőleges telepítés (T)

Száraz, függőleges telepítés (T)

Függőleges, állandó, száraz szivattyútelep. A búvárszivattyút száraz aknában telepítik, peremes csatlakozással a szívó és kiömlő csővezetékekhez

Száraz telepítés (Z)

Száraz telepítés (Z)

Függőleges, állandó, száraz szivattyútelepítés. A búvárszivattyút száraz aknában telepítik, peremes csatlakozással a szívó és kiömlő csővezetékekhez

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
C 3085 MT egyfázisú 4-pólusú 50 Hz US
C 3085 MT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
C 3085 MT három fázisú 6p 50 Hz US
C 3085 MT egyfázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
C 3085 MT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
C 3085 MT három fázisú 6p 50 Hz metrikus
C 3085 MT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
C 3085 MT három fázisú 4-pólusú 60 Hz US
C 3085 MT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
C 3085 MT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
4
4
6
4
4
6
4
4
4
4
h) Phase
1~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
i) Rated power
1.3 hp - 2 hp
1.7 hp - 2.7 hp
1.2 hp
0.95 kW - 1.5 kW
1.3 kW - 2 kW
0.9 kW
1.6 hp - 2.4 hp
2.2 hp - 3 hp
1.2 kW - 1.8 kW
1.6 kW - 2.2 kW
j) Rated currents @400V
7.2 A - 9.2 A
4.2 A - 5.2 A
2.9 A
7.2 A - 9.2 A
4.2 A - 5.2 A
2.9 A
7.2 A - 10 A
3.7 A - 6.6 A
7.2 A - 10 A
3.7 A - 6.6 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
C 3085 MT egyfázisú 4-pólusú 50 Hz US
C 3085 MT három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
C 3085 MT három fázisú 6p 50 Hz US
C 3085 MT egyfázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
C 3085 MT három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
C 3085 MT három fázisú 6p 50 Hz metrikus
C 3085 MT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz US
C 3085 MT három fázisú 4-pólusú 60 Hz US
C 3085 MT egyfázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
C 3085 MT három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Szennyvíz rendszerek
Épületrendszerek Szennyvíz rendszerek
Forrásvíz
Bányászat és kőfejtés > termelés Forrásvíz
Víz továbbítása és nyomásfokozása
Bányászat és kőfejtés > termelés Víz továbbítása és nyomásfokozása
Ivóvíz szivattyúzása
Iható / Ivóvíz Ivóvíz szivattyúzása
Vízelvezetés
Lakóövezeti Vízelvezetés
Szennyvíz
Lakóövezeti Szennyvíz
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.