Flygt csatornás járókerekű szivattyúk C 3060-ös Flygt csatornás járókerekű szivattyú

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Magas hatásfok
  • Korrózióálló tulajdonság kiváló
  • Kiváló áthaladási tulajdonságok
  • Nagy teljesítménysűrűségű motorok
  • Robusztus és megbízható

CSATORNÁS JÁRÓKEREKŰ ROZSDAMENTES ACÉL SZIVATTYÚ KORROZÍV KÖZEGHEZ

A Flygt C 3060-as könnyedén továbbítja a korrozív közegeket a kommunális és ipari szennyvízkezelő alkalmazásokban, az alábbi ágazatokban:

  • Vegyipar
  • Élelmiszer-feldolgozó ipar
  • Gyógyszeripar
  • Textilipar

Az AISI 329-es rozsdamentes acélból készülő Flygt C 3060-as szivattyú tervezésekor kiemelt szempont volt a maximális megbízhatóság. Az egy- vagy többcsatornás járókerékkel rendelkező berendezés kiváló áthaladási tulajdonságai csökkentik a dugulás veszélyét a járókerék csatornájában. A cserélhető kopógyűrűk közötti keskeny hézag magas hatásfokot biztosít.

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A szivattyú anyaga ellenálló a 2 és 14 közötti pH-jú folyadékokkal szemben
  • A rövid tengelykinyúlásnak köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama
  • A duplex rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot kínál
  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • Könnyű, kompakt és tartós termék
  • Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik.
  • Speciálisan szennyvízkezelő alkalmazásokhoz fejlesztett SUBCAB® motorkábel

Vizesgödör (P)

Vizesgödör (P)

Félstabil búvárszivattyú-telep. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.

Hordozható (S)

Hordozható (S)

Hordozható búvárszivattyú-telep Hordozható szivattyú a kiömlőcső csatlakoztatására tömlőcsatlakozással vagy karimával

Száraz, függőleges telepítés (T)

Száraz, függőleges telepítés (T)

Függőleges, állandó, száraz szivattyútelep. A búvárszivattyút száraz aknában telepítik, peremes csatlakozással a szívó és kiömlő csővezetékekhez

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
C 3060 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
C 3060 MT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
C 3060 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
C 3060 MT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
C 3060 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
C 3060 MT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
C 3060 MT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
C 3060 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
C 3060 MT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
C 3060 MT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
1 15/16 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
65 mm
i) Rated power
3.2 hp
3.2 hp
2.4 kW
2.4 kW
3.6 hp
2.5 hp
3.6 hp
2.7 kW
1.9 kW
2.7 kW
j) Rated currents @400V
4.9 A
4.9 A
4.9 A
4.9 A
5.4 A
10 A
5.4 A
5.4 A
10 A
5.4 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
C 3060 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
C 3060 MT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
C 3060 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
C 3060 MT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
C 3060 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
C 3060 MT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
C 3060 MT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
C 3060 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
C 3060 MT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
C 3060 MT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Ivóvíz szivattyúzása
Iható / Ivóvíz Ivóvíz szivattyúzása
Vízelvezetés
Lakóövezeti Vízelvezetés
Szennyvíz
Lakóövezeti Szennyvíz
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.