Flygt csatornás járókerekű szivattyúk C 3057

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Magas hatásfok
  • Kiváló áthaladási tulajdonságok
  • Nagy teljesítménysűrűségű motorok
  • Robusztus és megbízható

CSATORNÁS JÁRÓKEREKŰ SZENNYVÍZSZIVATTYÚ

Az oldalfalas járókerekű hagyományos C-szivattyúk az évek során megbízható és robusztus berendezésnek bizonyultak. A számos fajta közeg kezelésére alkalmas Flygt C 3057-es szivattyúk a különféle kapacitások széles skáláját kínálják.

A C 3057-es szivattyú oldalfalas egycsatornás járókerekének kiváló áthaladási tulajdonságai csökkentik a dugulás veszélyét a járókerék csatornájában. A cserélhető kopógyűrűk közötti keskeny hézag magas hatásfokot biztosít.

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • Rövid tengelykinyúlás. Ennek köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama.
  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • A martenzites rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot kínál
  • Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • Griplock™ tömítőrendszer. A tengely biztonságos illeszkedése, gumisúrlódás, hernyócsavarok és tengelysérülés nélkül.
  • Búvárüzemű használathoz készült SUBCAB® motorkábel

Vizesgödör (P)

Vizesgödör (P)

Félstabil búvárszivattyú-telep. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.

Hordozható (F)

Hordozható (F)

​​Szabadonálló, félstabil búvárszivattyú-telep. Szabadon álló szivattyú kiömlőtömlőhöz vagy -csőhöz való csatlakozással, szűk helyen lévő vízgyűjtő teknőkben.

Hordozható (S)

Hordozható (S)

Hordozható búvárszivattyú-telep Hordozható szivattyú a kiömlőcső csatlakoztatására tömlőcsatlakozással vagy karimával

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
C 3057 HT egyfázisú 2-pólusú 50 Hz US
C 3057 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
C 3057 HT egyfázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
C 3057 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
C 3057 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
C 3057 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
C 3057 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
C 3057 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
i) Rated power
2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
1.5 kW
1.7 kW - 2.4 kW
2.3 hp
2.7 hp - 3.8 hp
1.7 kW
2 kW - 2.8 kW
j) Rated currents @400V
18 A
3.9 A - 5.5 A
18 A
3.9 A - 5.5 A
10 A
7.5 A - 10 A
10 A
7.5 A - 10 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
C 3057 HT egyfázisú 2-pólusú 50 Hz US
C 3057 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
C 3057 HT egyfázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
C 3057 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
C 3057 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
C 3057 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
C 3057 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
C 3057 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brosúra

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.