Flygt őrlőkerekes szivattyúk M 3127

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Nagy igénybevételt jelentő aprítóalkalmazásokhoz
  • Dugulásmentes kialakítás
  • Megbízható működés
  • Nagy igénybevételre méretezett vágószerkezet

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, HATÉKONY ŐRLŐKEREKES SZIVATTYÚ

A Flygt M 3127 őrlőkerekes szivattyú egy nagyteljesítményű búvár-centrifugálszivattyú, amely kiválóan alkalmas a szennyvízszivattyúzásra a lakossági, kereskedelmi és mezőgazdasági alkalmazásokban. Az őrlőkerekes szivattyú finom zaggyá alakítja a szilárd anyagokat, lehetővé téve a kis átmérőjű csövek használatát. A Flygt M 3127 elsősorban nyomás alatti szennyvízrendszerekhez készült. Ezek rendszerint akkor használatosak, ha a hagyományos gravitációs rendszerek alkalmazása a sík vagy sziklás terület, emelkedő, vagy a magas talajvízszint miatt nehézségbe ütközik.

Akár egyetlen őrlőkerekes szivattyúra, akár egy teljes átemelőre vagy szennyvízrendszerre van szüksége, a Xylem megoldásaival intelligens és gazdaságos módon juttathatja el a szennyvizet a legközelebbi átemelőbe vagy szennyvízcsatornába.

MEGBÍZHATÓ MŰKÖDÉS

Az M 3127 a szennyvízkezelő rendszerek valamennyi kihívásának megfelel. Optimális a hatásfoka, mivel egyedi járókereket és nagy igénybevételre méretezett vágószerkezet tartalmaz, amely a szilárd anyagokat kis részecskékké aprítja, hogy könnyen továbbíthatók legyenek kis átmérőjű csöveken keresztül. Ez kiküszöböli az eltömődés kockázatát.

A speciális tervezésnek és gyártásnak köszönhetően valamennyi komponens hozzájárul a működés optimalizálásához és a szivattyú élettartamának meghosszabbításához.

  • Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • Robusztus és tartós öntöttvas kivitel
  • Koptatóanyag-kicsapó (spin-out) kialakítás a tömítések védelme érdekében
  • Speciálisan búvárüzemű használathoz fejlesztett SUBCAB® motorkábel

Vizesgödör (P)

Félstabil búvárszivattyú-telep. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.. 

Hordozható (F)

Szabadon álló, félstabil búvá-szivattyú-telep. Szabadon álló szivattyú kiömlőtömlőhöz vagy -csőhöz való csatlakozással, szűk helyen lévő vízgyűjtő gödrökben.. 

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
M 3127 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
M 3127 LT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
M 3127 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
M 3127 LT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
M 3127 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3127 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3127 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3127 LT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3127 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3127 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3127 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3127 LT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
i) Rated power
9.9 hp - 14.6 hp
9.9 hp - 14.6 hp
7.4 kW - 10.9 kW
7.4 kW - 10.9 kW
9.4 hp
11 hp
9.4 hp
11 hp
7 kW
8.2 kW
7 kW
8.2 kW
j) Rated currents @400V
16 A - 21 A
16 A - 21 A
16 A - 21 A
16 A - 21 A
38 A
15 A
38 A
15 A
38 A
15 A
38 A
15 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
M 3127 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
M 3127 LT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
M 3127 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
M 3127 LT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
M 3127 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3127 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3127 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3127 LT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3127 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3127 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3127 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3127 LT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.