Flygt őrlőkerekes szivattyúk M 3102

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Kölcsönözhető

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Nagy igénybevételt jelentő aprítóalkalmazásokhoz
  • Dugulásmentes kialakítás
  • Megbízható működés
  • Nagy igénybevételre méretezett vágószerkezet

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, HATÉKONY ŐRLŐKEREKES SZIVATTYÚ

A Flygt M 3102 őrlőkerekes szivattyú nagy teljesítményű búvárüzemű centrifugális szivattyú, kiválóan teljesít lakóhelyi, kereskedelmi és mezőgazdasági alkalmazásokban. Az őrlőkerekes szivattyú finom zaggyá alakítja a szilárd anyagokat, lehetővé téve a kis átmérőjű csövek használatát. A Flygt M 3102 elsősorban nyomás alatti szennyvízrendszerekhez készült. Ezek rendszerint akkor használatosak, ha a hagyományos gravitációs rendszerek alkalmazása a sík vagy sziklás terület, emelkedő, vagy a magas talajvízszint miatt nehézségbe ütközik.

Akár egyetlen őrlőkerekes szivattyúra, akár egy teljes átemelőre vagy szennyvízrendszerre van szüksége, a Xylem megoldásaival intelligens és gazdaságos módon juttathatja el a szennyvizet a legközelebbi átemelőbe vagy szennyvízcsatornába.

MEGBÍZHATÓ MŰKÖDÉS

Az M 3102 a szennyvízkezelő rendszerek valamennyi kihívásának megfelel. Optimális a hatásfoka, mivel egyedi járókereket és nagy igénybevételre méretezett vágószerkezet tartalmaz, amely a szilárd anyagokat kis részecskékké aprítja, hogy könnyen továbbíthatók legyenek kis átmérőjű csöveken keresztül. Ez kiküszöböli az eltömődés kockázatát.

A speciális tervezésnek és gyártásnak köszönhetően valamennyi komponens hozzájárul a működés optimalizálásához és a szivattyú élettartamának meghosszabbításához.

  • Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • Robusztus és tartós öntöttvas kivitel
  • Koptatóanyag-kicsapó (spin-out) kialakítás a tömítések védelme érdekében
  • Speciálisan búvárüzemű használathoz fejlesztett SUBCAB® motorkábel

Vizesgödör (P)

Félállandó búvárszivattyú-telep. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.

Hordozható (F)

Szabadonálló, félállandó búvárszivattyú-telep. Szabadon álló szivattyú kiömlőtömlőhöz vagy -csőhöz való csatlakozással, szűk helyen lévő vízgyűjtő teknőkben.

Hordozható (S)

Hordozható búvárszivattyú-telep. Hordozható szivattyú a kiömlőcső csatlakoztatására tömlőcsatlakozással vagy karimával.

Vizesgödör (H)

Félállandó búvárszivattyú-telep. Vizesgödör elrendezésben, a szivattyút a kiömlő csatlakozás alatt szerelik fel. A szivattyút automatikusan csatlakoztatják a kiömlőcsőhöz.

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
M 3102 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
M 3102 LT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
M 3102 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
M 3102 LT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
M 3102 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3102 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3102 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3102 LT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3102 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3102 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3102 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3102 LT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 9/16 inch
1 15/16 inch
40 mm
50 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
1 15/16 inch
1 15/16 inch
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
i) Rated power
5.9 hp
5.9 hp
4.4 kW
4.4 kW
5.4 hp
6 hp
5.4 hp
6 hp
4 kW
4.5 kW
4 kW
4.5 kW
j) Rated currents @400V
8.7 A
8.7 A
8.7 A
8.7 A
22 A
8.1 A
22 A
8.1 A
22 A
8.1 A
22 A
8.1 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
M 3102 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
M 3102 LT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
M 3102 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
M 3102 LT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
M 3102 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3102 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3102 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3102 LT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3102 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3102 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3102 LT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3102 LT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.