Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Nagy igénybevételt jelentő aprítóalkalmazásokhoz
  • Dugulásmentes kialakítás
  • Megbízható működés
  • Nagy igénybevételre méretezett vágószerkezet

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, HATÉKONY ŐRLŐKEREKES SZIVATTYÚ

A Flygt M 3069 őrlőkerekes szivattyú egy nagyteljesítményű búvár-centrifugálszivattyú, amely kiválóan alkalmas a szennyvízszivattyúzásra a lakossági, kereskedelmi és mezőgazdasági alkalmazásokban. Az őrlőkerekes szivattyú finom zaggyá alakítja a szilárd anyagokat, lehetővé téve a kis átmérőjű csövek használatát. A Flygt M 3069 elsősorban nyomás alatti szennyvízrendszerekhez készült. Ezek rendszerint akkor használatosak, ha a hagyományos gravitációs rendszerek alkalmazása a sík vagy sziklás terület, emelkedő, vagy a magas talajvízszint miatt nehézségbe ütközik.

Nagy emelőmagasságú (max. 70 m) alkalmazásokhoz pozitív térfogat-kiszorításos őrlőkerekes változat is rendelkezésre áll.

Akár egyetlen őrlőkerekes szivattyúra, akár egy teljes átemelőre vagy szennyvízrendszerre van szüksége, a Xylem megoldásaival intelligens és gazdaságos módon juttathatja el a szennyvizet a legközelebbi átemelőbe vagy szennyvízcsatornába.

MEGBÍZHATÓ MŰKÖDÉS

A M 3069 a szennyvízátemelő rendszerek valamennyi kihívásának megfelel. Egyedülálló járókereke optimális hatásfokot biztosít, nagyteljesítményű vágószerkezete pedig 5 × 15 mm-es darabokra aprítja a szilárd anyagokat, így kis átmérőjű csöveken keresztül is könnyen továbbítható a folyadék.

A speciális tervezésnek és gyártásnak köszönhetően valamennyi komponens hozzájárul a működés optimalizálásához és a szivattyú élettartamának meghosszabbításához.

• Kettős csúszógyűrűs tömítésrendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.

• Robusztus és tartós öntöttvas kivitel

• Koptatóanyag-kicsapó (spin-out) kialakítás a tömítések védelme érdekében

• Búvárüzemű használathoz készült SUBCAB® motorkábel

 

Vizesgödör (P)

 

Félstabil búvárszivattyú-telep. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.. 

Hordozható (F)

 

Szabadon álló, félstabil búvárszivattyú-telep. Szabadon álló szivattyú kiömlőtömlőhöz vagy -csőhöz való csatlakozással, szűk helyen lévő vízgyűjtő gödrökben.. 

Vizesgödör (H)

 

Félstabil búvárszivattyú-telep. Vizesgödör elrendezésben, a szivattyút a kiömlő csatlakozás alatt szerelik fel. A szivattyút automatikusan csatlakoztatják a kiömlőcsőhöz. 

 

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
General Information
M 3069 HT egyfázisú 2-pólusú 50 Hz US
M 3069 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
M 3069 HT egyfázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
M 3069 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
M 3069 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3069 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3069 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3069 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
Impeller material standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Outlet width
Motor efficiency class
Frequency
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
Number of poles
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Phase
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
Rated power
2
2
2
2
2
2
2
2
Rated currents
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
M 3069 HT egyfázisú 2-pólusú 50 Hz US
M 3069 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz US
M 3069 HT egyfázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
M 3069 HT három fázisú 2-pólusú 50 Hz metrikus
M 3069 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3069 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz US
M 3069 HT egyfázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
M 3069 HT három fázisú 2-pólusú 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.