Áttekintés Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Nagy szívómagasság: Max. 45 m
  • Nagy térfogatáram: Max. 3 liter/mp
  • Intelligens funkciók
  • Könnyű választás

Teljesítmény fokozása

A DXG Plus rendszer komponensei: egy módosított Flygt DXG szivattyú, és egy vízálló (IP68), VFD alapú vezérlő egység. Ezek együtt 80%-kal növelik a rendszer maximális szívómagasságát egy hagyományos DXG szivattyúhoz képest, és a DXG Plus akár 3 l/s térfogatárammal megkönnyíti a cső tisztítását és csökkenti az ülepedést. A VFD fázisátalakítóként is működik, ami által a DXG Plus berendezés ideális egyfázisú telepítéseknél, mivel nincs szükség kondenzátorokra.

A DXG szivattyút úgy változtatták meg, hogy nagyobb legyen a teljesítménye – javított vágó mechanizmus még jobb őrlési képességeket biztosít, és eltömődésmentes működést.

Tisztítótartály és magas hatásfok

A vezérlőegység, amely minden korábbinál inkább környezetbarát és intelligens, robusztus alumíniumdobozt kapott, amit a tartály belsejében kell felszerelni. Ez kiküszöböli a külső kapcsolódoboz és nagy térfogatú felszín feletti készülékek szükségességét és a lehető legkisebbre csökkenti a helyigényt.

A DXG Plus vezérlőegység a szivattyú teljesítményét a térfogatáram-követelménynek megfelelően állítja be, és automatikus „szundi” funkciója segítségével teljesen leereszti és kitisztítja tartályt, a szivattyú károsítása nélkül. Ez megakadályozza az ülepedést és zsír kialakulását a tartály belsejében és a tartály falain. A szivattyúciklus (2 perc) vége előtti „szundi” mód energiamegtakarítást és optimális teljesítményt tesz lehetővé, mivel automatikusan, fokozatosan késlelteti a következő indulást, 12 óra (pihenés) és 72 óra (alvó mód) közötti ideig. Idő alapú működésének köszönhetően a rendszerben nincs szükség indítás-leállítás szintkapcsolókra. A rendszer tartalmaz egy ’magas szint’ szabályozót.

 

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.