Flygt őrlőkerekes szivattyúk DXG 25-11

Áttekintés Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Nagy igénybevételt jelentő aprítóalkalmazásokhoz
  • Dugulásmentes kialakítás
  • Megbízható működés
  • Nagy igénybevételre méretezett vágószerkezet
  • Integrált szintkapcsolóval is

KOMPAKT, NAGY MUNKABÍRÁSÚ, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ŐRLŐKEREKES SZIVATTYÚ

A Flygt DXG 25-11 kompakt, nagy teljesítményű búvárszivattyú rozsdamentes acél motorburkolattal és öntöttvas szivattyútesttel. Száraz motor F osztályú szigeteléssel és kettős tömítési rendszerrel. amely kiválóan alkalmas a szennyvízszivattyúzásra a lakossági, kereskedelmi és mezőgazdasági alkalmazásokban. Az őrlőkerekes szivattyú finom zaggyá alakítja a szilárd anyagokat, lehetővé téve a kis átmérőjű csövek használatát. A Flygt DXG 25 -11 elsősorban nyomás alatti szennyvízrendszerekhez készült. Ezek rendszerint akkor használatosak, ha a hagyományos gravitációs rendszerek alkalmazása a sík vagy sziklás terület, emelkedő terep vagy a magas talajvízszint miatt nehézségbe ütközik.

Akár egyetlen őrlőkerekes szivattyúra, akár egy teljes átemelőre vagy szennyvízrendszerre van szüksége, a Xylem megoldásaival intelligens és gazdaságos módon juttathatja el a szennyvizet a legközelebbi átemelőbe vagy szennyvízcsatornába.

MEGBÍZHATÓ MŰKÖDÉS

A Flygt DXG 25-11 a szennyvízkezelő rendszerek valamennyi feladatának megfelel. Egyedülálló járókereke optimális hatásfokot biztosít, nagy teherbírású vágószerkezete pedig mm-es darabokra aprítja a szilárd anyagokat, így kis átmérőjű csöveken keresztül is könnyen továbbítható a folyadék.

A speciális tervezésnek és gyártásnak köszönhetően valamennyi komponens hozzájárul a működés optimalizálásához és a szivattyú élettartamának meghosszabbításához.

  • Kettős tömítés rendszer. Külső mechanikus tömítés szilícium-karbidból. Belső fésűs tömítés nitrilgumiból.
  • A hidraulikus rész robusztus és tartós öntöttvas kivitelű, a motorház anyaga rozsdamentes acél.
  • A tengely anyaga AISI 304 rozsdamentes acél.

Vizesgödör (P)

Vizesgödör (P)

Félállandó búvárszivattyú-telep. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.

Hordozható (F)

Hordozható (F)

Szabadonálló, félállandó búvárszivattyú-telep. Szabadon álló szivattyú kiömlőtömlőhöz vagy -csőhöz való csatlakozással, szűk helyen lévő vízgyűjtő teknőkben.

Vizesgödör (H)

Vizesgödör (H)

Félállandó búvárszivattyú-telep. Vizesgödör elrendezésben, a szivattyút a kiömlő csatlakozás alatt szerelik fel. A szivattyút automatikusan csatlakoztatják a kiömlőcsőhöz.

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.