Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem alkalmazható

A DOMO GRI szivattyút konstrukciója alkalmassá teszi háztartási szennyvíz, szilárd anyagokat vagy szálakat tartalmazó folyadékok, illetve lakónegyedekből származó szennyvizek továbbítására a szennyvízcsatornába vagy nyomás alatti szennyvízhálózatba.
Az aprító a szennyvízben lévő szilárd anyagokat kisebb darabokra vágja, amelyek könnyedén áthaladnak a járókeréken és a kiömlőcsöveken. Az eltömődés vagy az eldugulás kockázata nagyon alacsony, az aprítórendszer szabályozható.

Specifikációk

Specifikációk

General Specification
DOMO GRI Őrlőkerekes búvárszivattyú
Delivery
up to 6.60 m³/h
Head
up to 25 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 1.10 kW up to 1.10 kW
Temperature of pumped liquid
to 35 °C
Maximum immersion depth
5 m
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.