Őrlőkerekes szennyvízszivattyúk Őrlőkerekes búvárszivattyú – 12GDS

Áttekintés Specifikációk Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Az egyfázisú szivattyúkon most beépített védelem van túlterhelés ellen.
  • Járókerék: Szilikon-bronz, többlapátos félig nyitott, kiszivattyúzó lapátokkal a mechanikus tömítések védelmére. Egyenletes működésért kiegyenlítés.
  • Őrlőkerekes vágórendszer: A szálasodás ellen védett konstrukció, a keményített vágókerék meghajtását í a motortengelyen lévő hornyok biztosítják. A vágógyűrű különleges kialakítású, az egyik oldal kopásakor meg kell fordítani, tehát üzemi élettartama kétszeres és csökkenti a karbantartási költségeket. A vágórendszer:kialakítása és tesztelése olyan, hogy áthaladjanak rajta a szennyvízben található szokásos tárgyak.
  • Készülékház: Maximális hatásfok nagy teherbírású, spirális típusú öntöttvasból A10-12 vezetősínekkel használata megkönnyíti a telepítést és a karbantartást.
  • Kettős mechanikus tömítések: Szilikon-karbid kontra szilikon-karbid külső tömítés, illetve kerámia kontra szén belső tömítés, rozsdamentes acél, alkatrészek, BUNA-N elasztomerek. Az alsó és felső tengelytömítéseket egymástól függetlenül helyezték el, ezeket olajjal töltött kamra választja el. Opcionálisan szilokon-/wolfram-karbid külső tömítés kapható.
  • Opcionális tömítésérzékelő szonda: Olajjal töltött kamrában helyezik el. Amennyiben a szivattyúrendszer szivárogni kezd az alsó tömítés után, a szivattyú vezérlőpaneljén hibaüzenet jelenik meg. Ehhez a vezérlőpanelben egy opcionális ’tömítési hibaáramkör’ (Seal Fail Circuit) szükséges.
  • Rögzítések és csődugók: 300 sorozatú rozsdamentes acél.

KETTŐS TÖMÍTÉS OPCIONÁLIS TÖMÍTÉSÉRZÉKELŐ SZONDÁVAL

Nagy szívómagasságú szennyvíz alkalmazásokra használható, ahol a gravitációs rendszer nem alkalmazható. Ideális nyomás alatti szennyvízrendszerekhez.

MODELLEK ÉS SÚLYOK

12GDS1G31A1A – 110 font

12GDS1G21A1A – 110 font.

12GDS3G21A1A – 105 font.

12GDS3G31A1A – 105 font.

12GDS3G41A1A – 105 font.

12GDS3G51A1A – 105 font.

Specifikációk

Specifikációk

Specifications
12GDS
Solids handling capabilities
3" Maximum
Discharge
1 1⁄4″ NPT removable flange
Capacities
up to 46 GPM
Total Heads
up to 106 feet TDH
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.