Őrlőkerekes szennyvízszivattyúk MIGHTY LITE Víz- és szennyvízkezelő modellek

Áttekintés Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Könnyű súlyú, hordozható kivitel, ideális építkezési területekre.
  • Benzinmotoros, hogy hordozható lehessen.
  • Szilárd, könnyű és tartós alumíniumöntvény burkolat és motorház.
  • Erős öntöttvas járókerekekkel tartós és zavarmentes működés.
  • A kiömlési és beszívási csatlakozások kivehetők, cserélhetők.
  • Most NPT szívó- és kiömlőszerelvényekkel szabványos csövekhez való csatlakozáshoz.
  • Kifolyás több helyen.


A Might Lite szivattyúk benzinmotorjuk miatt hasznosak olyan építkezéseken, ahol nincs elektromos tápegység, illetve áramszünetek idején.

• Víz modellek
Nagy térfogatú víztelenítésre használható. Képesek tiszta vagy elég sok szuszpendált szilárd anyagot tartalmazó iszapos vizet szivattyúzni, mint ami építkezéseken és gazdaságokban található.
• Szennyvízmodellek
Olyan helyen használható, ahol a vízben szilárd anyagok találhatók. Modellek kaphatók 1””-2” méretű gömb alakú szilárd anyagokhoz.

 

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Brochure

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.