DOMO GRI Őrlőkerekes búvárszivattyú

Áttekintés Specifikációk Technical Drawings Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem alkalmazható

Kompakt, nagy munkabírású és nagy teljesítményű őrlőkerekes szivattyú

A Lowara Domo GRI kompakt, nagy teljesítményű őrlőkerekes szivattyú. A nagy munkabírású vágóeszköz következtében kitűnő megoldás lakóterületek, kereskedelmi és mezőgazdasági alkalmazások szennyvizeinek szivattyúzására

Az őrlőkerekes szivattyú finom zaggyá alakítja a szilárd anyagokat, lehetővé téve a kis átmérőjű csövek használatát. A Domo GRI elsősorban nyomás alatti szennyvízrendszerekhez készült. Ezek rendszerint akkor használatosak, ha a hagyományos gravitációs rendszerek alkalmazása a sík vagy sziklás terület, emelkedő, vagy a magas talajvízszint miatt nehézségbe ütközik.

Akár egyetlen őrlőkerekes szivattyúra, akár egy teljes átemelőre vagy szennyvízrendszerre van szüksége, a Xylem megoldásaival intelligens és gazdaságos módon juttathatja el a szennyvizet a legközelebbi átemelőbe vagy szennyvízcsatornába.

MEGBÍZHATÓ KIVITEL

A Domo GRI szennyvízkezelő rendszerek valamennyi feladatának megfelel. Egyedülálló járókereke optimális hatásfokot biztosít, nagy teljesítményű vágószerkezete pedig apró darabokra aprítja a szilárd anyagokat, így kis átmérőjű csöveken keresztül is könnyen továbbítható a folyadék.

A speciális tervezésnek és gyártásnak köszönhetően valamennyi komponens hozzájárul a működés optimalizálásához és a szivattyú élettartamának meghosszabbításához.

A hidraulikus rész robusztus és tartós öntöttvas kivitelű, a motorház anyaga rozsdamentes acél.

Az egyfázisú változatban beépített szintkapcsoló van, automatikus működésre.

Specifikációk

Specifikációk

General Specification
DOMO GRI Őrlőkerekes búvárszivattyú
Delivery
up to 10,8 m³/h
Head
up to 28 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
1.5 kW
Temperature of pumped liquid
to 35 °C
Maximum immersion depth
5 m
Technológia

Technical Drawings

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Technical Brochure

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.