Ipari szennyvízszivattyúk Búvárszivattyú ipari szennyvízhez 1EP04 és 1EP05

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • 1EP04 járókerék: Hőre lágyuló féli nyitott kialakítás a kiszivattyúzó lapátokkal a mechanikus tömítések védelmére
  • 1EP05 járókerék: Termoplasztikus zárt kialakítás a jobb teljesítményért
  • Készülékház és alap: Az erős termoplasztikus kialakítás kiváló szilárdságot és korrózióálló tulajdonságot kölcsönöz.
  • Motor burkolata: Hatékony hőátadás, szilárdság és tartósság, anyaga öntöttvas
  • Motorfedél: Termoplasztikus fedél beépített fogantyúval és úszó kapcsoló csatlakozási lehetőségekkel
  • Tápkábel: Komoly terhelésre méretezett, olaj- és vízálló.
  • Csapágyak: Konstrukció alsó és felső nagy teherbírású golyóscsapágyakkal.

Specifikusan a következő felhasználásokhoz: Ipari szennyvizek, lakások, farmok, nagy teherbírású iszap- és vízátemelés, víztelenítés

 

Modellek és szállítási súly

1EP0411 – 20 font

1EP0411A – 21 font

1EP0411F – 20 font

1EP0411AF – 21 font

1EP0412 – 20 font

1EP0412F – 20 font

1EP0511F – 22 font

1EP0511AF – 23 font

1EP0512F – 22 font

Specifikációk

Specifikációk

Specifications
Búvárszivattyú ipari szennyvízhez 1EP04 és 1EP05
Solids handling capability
¾” maximum
Capacities:
up to 60 GPM.
Total heads
up to 31 feet
Discharge size:
1½” NPT
Mechanical seal:
carbon-rotary/ceramic-stationary BUNA-N elastomers.
Temperature:
104º F (40º C) continuous 140º F (60º C) intermittent.
Fasteners:
300 series stainless steel
Capable of running dry without damage to components.
Yes
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Szennyvíz rendszerek
Épületrendszerek Szennyvíz rendszerek
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.