Ipari szennyvízszivattyúk Búvárszivattyú ipari szennvizekhez – 1EC

Áttekintés Specifikációk Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Korrózióálló konstrukció
  • Öntöttvas test
  • Termoplasztikus járókerék és fedél
  • Konstrukció felső persellyel és nagy teherbírású golyóscsapágyakkal. Konstrukció felső persellyel és nagy teherbírású alsó golyóscsapágyakkal
  • A motor állandó kenést kap, ezért hosszabb az üzemi élettartama.
  • A hajtás folyamatos üzemelés biztosít
  • Valamennyi névleges adat a motor üzemi határértékei között van
  • Gyorsan lecsatlakoztatható tápkábel, 20’ standard hosszúság, nagy teherbírású 16/3 SJTW kábel, NEMA 5-15P konnektor, három ágú 115 voltos földelő csatlakozás
  • A teljes egység nagy teherbírású, hordozható és kompakt
  • A mechanikus tömítés szén, kerámia, BUNA és rozsdamentes acél anyagból
  • Rozsdamentes acél rögzítők

Különleges kialakítású a következő felhasználásokra:

Modellek és szállítási súly

1EC0311 – 31 font

1EC0311P1 – 31 font

1EC0411 – 31 font

1EC0411P1 – 31 font

1EC0412 – 31 font

1EC0412P1 – 31 font

1EC0511  – 31 font

1EC0511P1 – 31 font

1EC0512  – 31 font

1EC0512P1 – 31 font

Specifikációk

Specifikációk

General Specifications
Búvárszivattyú ipari szennvizekhez – 1EC
Discharge
1 1⁄2″ NPT
Temperature
104ºF (40ºC) maximum, continuous when fully submerged.
Solids Handling
1⁄2″ maximum sphere
Automatic Models
include a float switch
Manual Models
available
Pumping Range
see performance chart or curve
1ECO3 Pump
Búvárszivattyú ipari szennvizekhez – 1EC
Maximum Capacity
53 GPM
Maximum Head
25’ TDH
1EC04 Pump
Búvárszivattyú ipari szennvizekhez – 1EC
Maximum Capacity
61 GPM
Maximum Head
29′ TDH
1EC05 Pump:
Búvárszivattyú ipari szennvizekhez – 1EC
Maximum capacity:
70 GPM
Maximum Head
37′ TDH
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.