Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Godwin Heidra sorozat Godwin Heidra 150 V

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Kölcsönözhető

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Folyadékzáras kettős mechanikus tömítés, korlátlan működés kenés nélkül
  • Fogaskerék-motor csatlakozások szabványos SAE peremmel és tengellyel
  • Nyitott, szilárd anyagokat kezelő járókerekek cserélhető kopólemezekkel
  • Biztonságos szivattyúfej minimálisra csökkenti az áramütés vagy robbanás kockázatát

Hidraulikus búvárszivattyú Vortex örvénykerékkel

A Godwin Heidra® 150V hidraulikus búvárszivattyú kompakt önálló szivattyúzó egység, dízelmeghajtású tápegységgel és 6 hüvelyk méretű hidraulikus fejjel. A Heidra 150V, a változtatható sebességű táppal, egy sor áramlási és szívómagasság-követelmény képes teljesíteni (a maximális térfogatáram 1 860 US gallon/perc (422 m³/óra), a teljes dinamikus szívómagasság pedig akár 60 láb (20 m) lehet).

A félig süllyesztett kialakítású örvénykerékkel 5 hüvelyk (125 mm) átmérőjű szemcseméretig kezelhetők a szilárd anyagok. 

A szivattyú, folyadékzáras mechanikus tömítésekkel, kenés nélkül is működik, ami ideálissá teszi robusztus víztelenítő, szennyvíz és szilárd anyag kezelő alkalmazásoknál.. Bárhol bevethető hidraulikus búvárszivattyú

Dízel vagy elektromos tápegységek kaphatók

A Godwin Heidra szivattyúkat önálló telepítés esetében dízelmotoros meghajtással szerelik, ezek a szivattyúk bárhol, bármilyen távol működtetetők. Ezen kívül, valamennyi dízelmotor megfelel a legújabb károsanyag-kibocsátási követelményeknek. 

Heidra szivattyúink elektromotoros meghajtásúak is lehetnek Az elektromos üzemű szivattyúkat nem kell üzemanyaggal feltölteni, a motor kevesebb szervizelést igényel, és csökkentik a projekt szénlábnyomát. A berendezésekhez lágyindító és frekvenciaváltó is rendelkezésre áll a fordulatszám-szabályozás érdekében.

Opciók: 
  • Dízel vagy elektromos hajtás
  • Csúszótalpra vagy országúti vontatóra szerelt 
  • Hangszigetelő burkolatok 

Specifikációk

Specifikációk

Pumpend
Model 7
Model 6
Discharge Ø (in) Pumpend
6" NPT (F)
Hydraulic Motor Type
Gear
Gear
Hydraulic Motor Disp. (CC)
48.8 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
4.9"
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[150] (6)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
[125] (5)
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[30 to 65] (40 to 87)
Diesel Power Pack
Model 7
Model 6
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
3500 psi
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Gear
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
58.5 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
74 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Trailer
Skid
Power Pack Model
GHPU30
Critical / Quiet Enclosure
Model 7
Model 6
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
78
Electric Power Pack 50 Hz
Model 7
Model 6
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
76
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
131
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Iszapszivattyúzás
Szennyvíz > iszapkezelés Iszapszivattyúzás
Ivóvíz szivattyúzása
Iható / Ivóvíz Ivóvíz szivattyúzása
Csapadékvíz-kezelő rendszerek
Csapadékvíz és árvíz Csapadékvíz-kezelő rendszerek
Forrásvíz
Bányászat és kőfejtés > termelés Forrásvíz
Víztelenítés
Nyitott akna Víztelenítés
Víztelenítés
Bányászat és kőfejtés > termelés Víztelenítés
Sürgősségi árvízelvezetés
Építkezési alkalmazások Sürgősségi árvízelvezetés
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Dokumentumok