Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Godwin Heidra sorozat Godwin Heidra 150MR

Áttekintés Specifikációk Kiegészítők Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Kölcsönözhető

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Folyadékzáras kettős mechanikus tömítés, korlátlan működés kenés nélkül
  • Fogaskerék-motor csatlakozások szabványos SAE peremmel és tengellyel
  • Nyitott, szilárd anyagokat kezelő járókerekek cserélhető kopólemezekkel
  • Biztonságos szivattyúfej minimálisra csökkenti az áramütés vagy robbanás kockázatát

Sokoldalú hidraulikus búvárszivattyú

28 láb (8,5 m) feletti szívómagasság esetén Heidra® szivattyúk veszik át a Dri-Prime berendezések helyét.

A Godwin Heidra 150MR hidraulikus búvárszivattyú rendkívül erőteljes, mégis kompakt szivattyú, maximális áramlási sebessége 1,325 US gallon/perc (301 m³/óra, maximális szívómagassága 115 láb (35 m).

Akár 3 hüvelyk (75 mm) átmérőjű szilárd anyagokat is képes kezelni.

Folyadékzáras mechanikus tömítésekkel, kenés nélkül is működik, ami ideálissá teszi robusztus víztelenítő alkalmazásokban, ahol szilárd anyagokat kell kezelni. 

Bárhol bevethető hidraulikus búvárszivattyú.

Dízel vagy elektromos tápegységek kaphatók

A Godwin Heidra szivattyúkat önálló telepítés esetében dízelmotoros meghajtással szerelik, ezek a szivattyúk bárhol, bármilyen távol működtetetők. Ezen kívül, valamennyi dízelmotor megfelel a legújabb károsanyag-kibocsátási követelményeknek. 

Heidra szivattyúink elektromotoros meghajtásúak is lehetnek Az elektromos üzemű szivattyúkat nem kell üzemanyaggal feltölteni, a motor kevesebb szervizelést igényel, és csökkentik a projekt szénlábnyomát. A berendezésekhez lágyindító és frekvenciaváltó is rendelkezésre áll a fordulatszám-szabályozás érdekében.

Opciók: 
  • Dízel vagy elektromos hajtás
  • Csúszótalpra vagy országúti vontatóra szerelt 
  • Hangszigetelő burkolatok

Specifikációk

Specifikációk

Pumpend
Model 6
Model 5
Discharge Ø (in) Pumpend
6" NPT (F)
Hydraulic Motor Type
Gear
Gear
Hydraulic Motor Disp. (CC)
48.8 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
2.6"
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[150] (6)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
[75] (3)
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[10 to 55] (13 to 74)
Diesel Power Pack
Model 6
Model 5
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
3500 psi
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Gear
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
58.5 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
74 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Trailer
Skid
Power Pack Model
GHPU30
Critical / Quiet Enclosure
Model 6
Model 5
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
77
Electric Power Pack 50 Hz
Model 6
Model 5
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
75
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
131
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Kiegészítők

Kiegészítők

Kiegészítők

QD cső és szerelvények

  • Magas szakítószilárdságú, tűzihorganyzott acél
  • Gyorsan oldható (QD) tengelykapcsoló rendszer
  • 2" – 12" cső, szerelvények és adapterek kaphatók

Tandem csatlakozások

  •   Az extra nagy emelőmagasság érdekében két vagy több szivattyú sorba kapcsolását végzi
  •   Kapható Flygt 2000 vagy 2600 sorozatú BS verziójú szivattyúkra
  •   Lehetővé teszi tömlők és csövek csatlakoztatását

Utánfutók és kocsik

  • 3” méretű vonóhorog
  • DOT LED lámpák
  • Elektromos fékek
  • 6-Tüskés, kerek csatlakozójú vontatódugasz (másik opció kapható)
  • Üzemanyagcella (beépített dízelhajtású szivattyúkra)

HDPE csővezetékek

  • Erős, tartós, hajlékony és könnyűsúlyú
  • Nagy teljesítményű és várhatóan hosszú élettartamú
  • Időjárásálló

Eredeti alkatrészek

Dri-Prime Mechanikus tömítéskészlet

  •   Mindegyik készlet tartalmaz viton/SS tömítéseket és O-gyűrűket
  •   Standard vagy SS/CD4MCu kivitelek esetében fog működni
  •   Dízel vagy elektromos meghajtóegységek esetében

Dri-Prime dízelmotor szűrőkészlet

  • Kapható dízelmotoros szivattyúkhoz
  • Kapható Tier 2, Tier 3, átmeneti Tier 4 (iT4) és végső Tier 4 (FT4) motorokhoz
  • Mindegyik készlet tartalmaz olajszűrő(ke)t, légszűrő(ke)t és (adott esetben) kompresszorszűrőt
  • A készlet minden szűrőt tartalmaz, ami a szervizeléshez szükséges 

Dri-Prime 1-2 éves alkatrészkészlet

  • Kapható a Godwin Dri-Prime szivattyúkhoz
  • A készletek költségmegtakarítást jelentenek az alkatrészek egyenkénti megvásárlásához képest
  • A készletek tartalmazzák a karbantartásnál és a szokásos szivattyúhasználat első 1-2 évében előforduló javításoknál szükséges leggyakrabban kopó alkatrészeket.
  • Mindegyik készletben benne van egy Venturi-fúvóka, egy kompresszorvezeték, heveder, O-gyűrűk, kiömlési golyó/ülék vagy csapófedél/tömítés, tömítések felülvizsgálatához, valamint az egyes alkatrészek elhelyezkedését szemléltető PDF rajz.

Ejektor-javítókészlet

  • Kapható standard és SS változathoz
  • Mindegyik készlet tartalmaz tételeket a Venturi-cső és a szűrő tömítéseinek a cseréjéhez.
  • A készletek gyors cserét tesznek lehetővé minimális állásidővel
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Dokumentumok