Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • N-technológiájú hidraulikus
  • Tartósan magas hatásfok
  • Robusztus és megbízható

N-TECHNOLÓGIÁS PROPELLERSZIVATTYÚ

A P 7125 szivattyú maximális megbízhatóságot kínál, jól bevált és egyedi N-technológiánknak köszönhetően, ami a propellerlapátok hátranyilazott széleit és a kopógyűrű területén lévő tehermentesítő hornyot jelenti A szabadalmaztatott N-technológiánkkal ellátott, tartósan magas hatásfokú szivattyúk öntisztító funkciójának köszönhetően nem kell nem tervezett leállásokkal számolnia, és alacsonyabbak az energiaköltségek.

A szivattyút könnyű telepíteni, összeszerelési vagy tengelyillesztési problémák nélkül. A Flygt P 7125 búvárszivattyú perceken belül telepíthető a 1400 mm-es oszlopban. Intelligens szervizelési koncepciónknak köszönhetően daruval könnyedén kiemelhet szervizelés céljára.  

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A búvárüzemű használatra készült motornál a javított hűtési jellemzőkkel rendelkező állórészben képződik a legtöbb hő..
  • Maximális megbízhatóság rozsdamentes acél szárnykerékkel
  • A martenzites rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot kínál.
  • Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • A SUBCAB® motorkábelt speciálisan búvárüzemű alkalmazásokhoz fejlesztettük.

Oszlop (L)

Oszlop (L)

Függőleges csövű, félállandó búvárszivattyú-installáció. Nedvesaknás elrendezés, a szivattyút a kiömlőcső belsejében szerelik fel, automatikusan karimára ültetik.

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
P 7125 három fázisú 12-pólusú 50 Hz US
P 7125 három fázisú 14-pólusú 50 Hz US
P 7125 három fázisú 12-pólusú 50 Hz metrikus
P 7125 három fázisú 14-pólusú 50 Hz metrikus
P 7125 három fázisú 14-pólusú 60 Hz US
P 7125 három fázisú 14-pólusú 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
12
14
12
14
14
14
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
388.9 hp - 670.5 hp
268.2 hp - 509.6 hp
290 kW - 500 kW
200 kW - 380 kW
385 hp - 600 hp
287.1 kW - 447.4 kW
j) Rated currents @400V
605 A - 1040 A
430 A - 865 A
605 A - 1040 A
430 A - 865 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
P 7125 három fázisú 12-pólusú 50 Hz US
P 7125 három fázisú 14-pólusú 50 Hz US
P 7125 három fázisú 12-pólusú 50 Hz metrikus
P 7125 három fázisú 14-pólusú 50 Hz metrikus
P 7125 három fázisú 14-pólusú 60 Hz US
P 7125 három fázisú 14-pólusú 60 Hz metrikus
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.