Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • N-technológiájú hidraulikus
  • Tartósan magas hatásfok
  • Robusztus és megbízható

N-TECHNOLÓGIÁS PROPELLERSZIVATTYÚ

A P 7065 szivattyú maximális megbízhatóságot kínál, jól bevált és egyedi N-technológiánknak köszönhetően, ami a propellerlapátok hátranyilazott széleit és a kopógyűrű területén lévő tehermentesítő hornyot jelenti A szabadalmaztatott N-technológiánkkal ellátott, tartósan magas hatásfokú szivattyúk öntisztító funkciójának köszönhetően nem kell nem tervezett leállásokkal számolnia, és alacsonyabbak az energiaköltségek.

A szivattyút könnyű telepíteni, összeszerelési vagy tengelyillesztési problémák nélkül. A Flygt P 7065 búvárszivattyú perceken belül telepíthető a 800 mm-es oszlopban. Intelligens szervizelési koncepciónknak köszönhetően daruval könnyedén kiemelhet szervizelés céljára.

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok. 
  • Maximális megbízhatóság rozsdamentes acél szárnykerékkel
  • Szennyvízben való használatra optimalizált öntisztító vezetőlapátok.
  • A martenzites rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot kínál.
  • Opcionális duplex rozsdamentes acél tengellyel kiemelkedő korrózióálló tulajdonság.
  • Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • A SUBCAB® motorkábelt speciálisan búvárüzemű alkalmazásokhoz fejlesztettük.

Oszlop (L)

Oszlop (L)

Függőleges csövű, félállandó búvárszivattyú installáció. Nedvesaknás elrendezés, a szivattyút a kiömlőcső belsejében szerelik fel, automatikusan karimára ültetik.

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
P 7065 három fázisú 8-pólusú 50 Hz US
P 7065 három fázisú 10-pólusú 50 Hz US
P 7065 három fázisú 6-pólusú 50 Hz US
P 7065 három fázisú 8-pólusú 50 Hz metrikus
P 7065 három fázisú 10-pólusú 50 Hz metrikus
P 7065 három fázisú 6-pólusú 50 Hz metrikus
P 7065 három fázisú 10-pólusú 60 Hz US
P 7065 három fázisú 12-pólusú 60 Hz US
P 7065 három fázisú 8-pólusú 60 Hz US
P 7065 három fázisú 10-pólusú 60 Hz metrikus
P 7065 három fázisú 12-pólusú 60 Hz metrikus
P 7065 három fázisú 8-pólusú 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
8
10
6
8
10
6
10
12
8
10
12
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
i) Rated power
73.8 hp - 121 hp
53.6 hp
147.5 hp - 268.2 hp
55 kW - 90 kW
40 kW
110 kW - 200 kW
65 hp - 110 hp
45 hp - 60 hp
90 hp - 215 hp
48.5 kW - 82 kW
33.6 kW - 44.7 kW
67.1 kW - 160.3 kW
j) Rated currents @400V
109 A - 189 A
88 A - 91 A
217 A - 395 A
109 A - 189 A
88 A - 91 A
217 A - 395 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
P 7065 három fázisú 8-pólusú 50 Hz US
P 7065 három fázisú 10-pólusú 50 Hz US
P 7065 három fázisú 6-pólusú 50 Hz US
P 7065 három fázisú 8-pólusú 50 Hz metrikus
P 7065 három fázisú 10-pólusú 50 Hz metrikus
P 7065 három fázisú 6-pólusú 50 Hz metrikus
P 7065 három fázisú 10-pólusú 60 Hz US
P 7065 három fázisú 12-pólusú 60 Hz US
P 7065 három fázisú 8-pólusú 60 Hz US
P 7065 három fázisú 10-pólusú 60 Hz metrikus
P 7065 három fázisú 12-pólusú 60 Hz metrikus
P 7065 három fázisú 8-pólusú 60 Hz metrikus
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.