Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • N-technológiájú hidraulikus
  • Tartósan magas hatásfok
  • Alumíniumbronz propeller
  • Robusztus és megbízható

N-TECHNOLÓGIÁS PROPELLERSZIVATTYÚ

A P 7061 szivattyú maximális megbízhatóságot kínál, jól bevált és egyedi N-technológiánknak köszönhetően, ami a propellerlapátok hátranyilazott széleit és a kopógyűrű területén lévő tehermentesítő hornyot jelenti A szabadalmaztatott N-technológiánkkal ellátott, tartósan magas hatásfokú szivattyúk öntisztító funkciójának köszönhetően nem kell nem tervezett leállásokkal számolnia, és alacsonyabbak az energiaköltségek.

A szivattyút könnyű telepíteni, összeszerelési vagy tengelyillesztési problémák nélkül. A Flygt P 7061 búvárszivattyú perceken belül telepíthető a 800 mm-es oszlopban. Intelligens szervizelési koncepciónknak köszönhetően daruval könnyedén kiemelhet szervizelés céljára.

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • Normál használtra, a legtöbb alkalmazásban, alumínium-bronz propeller.
  • A rozsdamentes acélt igénylő alkalmazásokra opcionális rozsdamentes acél járókerék.
  • Szennyvízben való használatra optimalizált öntisztító vezetőlapátok.
  • A martenzites rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot kínál.
  • Opcionális duplex rozsdamentes acél tengellyel kiemelkedő korrózióálló tulajdonság.
  • Kettős csúszógyűrűs tömítésrendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • A SUBCAB® motorkábelt speciálisan búvárüzemű alkalmazásokhoz fejlesztettük.

Oszlop (L)

Oszlop (L)

Függőleges csövű, félig állandó búvárszivattyú-telep. Nedvesaknás elrendezés, a szivattyút a kiömlőcső belsejében szerelik fel, automatikusan karimára ültetik.

Specifikációk

Specifikációk

Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
P 7061 három fázisú 8-pólusú 50 Hz US
P 7061 három fázisú 6-pólusú 50 Hz US
P 7061 három fázisú 8-pólusú 50 Hz metrikus
P 7061 három fázisú 6-pólusú 50 Hz metrikus
P 7061 három fázisú 8-pólusú 60 Hz US
P 7061 három fázisú 8-pólusú 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
8
6
8
6
8
8
h) Phase
3
3
3
3
3
3
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
60.3 hp - 73.8 hp
121 hp - 214.6 hp
45 kW - 55 kW
90 kW - 160 kW
85 hp - 135 hp
63.4 kW - 100.7 kW
j) Rated currents @400V
95 A - 115 A
171 A - 300 A
95 A - 115 A
171 A - 300 A
133 A - 208 A
133 A - 208 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
b) Impeller material option 1
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

Metrikus
Angolszász
P 7061 három fázisú 8-pólusú 50 Hz US
P 7061 három fázisú 6-pólusú 50 Hz US
P 7061 három fázisú 8-pólusú 50 Hz metrikus
P 7061 három fázisú 6-pólusú 50 Hz metrikus
P 7061 három fázisú 8-pólusú 60 Hz US
P 7061 három fázisú 8-pólusú 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.