Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • A legkorszerűbb, N-technológiás propellerszivattyú
  • Keskeny vonalú kompakt kivitel
  • Tartósan magas hatásfok
  • Duplex rozsdamentes acél lapátkerék
  • Robusztus és megbízható

N-TECHNOLÓGIÁS PROPELLERSZIVATTYÚ

A Slimline propellerszivattyúk kiválóan ötvözik a maximális megbízhatóságot a kis helyigénnyel. A szabadalmaztatott N-technológiánkkal ellátott, tartósan magas hatásfokuk révén energiatakarékos szivattyúk öntisztító funkciójának köszönhetően nem kell nem tervezett leállásokkal számolnia. 

KESKENY VONALÚ KOMPAKT KIVITEL

A Flygt porpellerszivattyúinak keskeny profilja azt jelenti, hogy kis oszlopos csövekben telepíthetők. Tekintettel arra, hogy a szivattyú telepítési szélességét a csőátmérő határozza meg, csökkenthető a szivattyútelep alapterülete. Minél kisebb a telep, annál alacsonyabbak a földmunka, az anyagok és a munkaerő költségei. Keskeny méretei ellenére ezek a szivattyúk ugyanazt a megbízható, nagy teherbírást és nagy teljesítményt nyújtják, mint a többi szivattyúja.

  • Kompakt kivitel – 400 mm-es kiömlőcső belsejében felszerelhető.
  • Kisebb a szivattyútelep lábnyoma – általában akár 15% csökkenést közölnek.
  • Javított járókerék-konstrukció – biztosítja a szárnykerék magas hatásfokát és elnyomja az áramlási elválasztás veszteségeit.
  • Javított járókerék-konstrukció – javítja a nyomáseloszlást és jó üregesedési tulajdonságokat kölcsönöz.

Oszlop (L)

Oszlop (L)

​​Függőleges csövű, félig állandó búvárszivattyú-telep. Nedvesaknás elrendezés, a szivattyút a kiömlőcső belsejében szerelik fel, automatikusan karimára ültetik.​

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
P 7020 három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
P 7020 három fázisú 6-pólusú 50 Hz US
P 7020 három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
P 7020 három fázisú 6-pólusú 50 Hz metrikus
P 7020 három fázisú 4-pólusú 60 Hz US
P 7020 három fázisú 6-pólusú 60 Hz US
P 7020 három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
P 7020 három fázisú 6-pólusú 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
4
6
4
6
4
6
4
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
i) Rated power
21.5 hp - 33.5 hp
8 hp - 21.5 hp
16 kW - 25 kW
6 kW - 16 kW
27 hp - 40 hp
27 hp
20.1 kW - 29.8 kW
20.1 kW
j) Rated currents @400V
31 A - 49 A
12 A - 33 A
31 A - 49 A
12 A - 33 A
57 A - 96 A
68 A
57 A - 96 A
68 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
P 7020 három fázisú 4-pólusú 50 Hz US
P 7020 három fázisú 6-pólusú 50 Hz US
P 7020 három fázisú 4-pólusú 50 Hz metrikus
P 7020 három fázisú 6-pólusú 50 Hz metrikus
P 7020 három fázisú 4-pólusú 60 Hz US
P 7020 három fázisú 6-pólusú 60 Hz US
P 7020 három fázisú 4-pólusú 60 Hz metrikus
P 7020 három fázisú 6-pólusú 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.