Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Propellerszivattyúk N/L 3300

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Egyszerűen telepíthető
  • Nagy teljesítménysűrűségű motorok
  • Robusztus és megbízható 

TÖBBFÉLE KÖZEGET SZÁLLÍTANI KÉPES SZIVATTYÚ OSZLOPOS FELSZERELÉSRE

Az L 3300 ferde átömlésű szivattyú 800 mm-es oszlopra szerelve. Ez a szivattyútípus nagy térfogatáramnák használható, a propellerszivattyúkénál nagyobb szívómagasságok esetében. A ferde átömlésű szivattyúkat a centrifugális és a propellerszivattyúk közötti átmeneti területen használják.

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A rövid tengelykinyúlásnak köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama.
  • A rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot ad.
  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • Öntöttvas. Tartós, strapabíró kivitel.
  • Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A mechanikus tömítések két sorozata egymástól függetlenül működik, így kettős biztonságot nyújt, kapható wolfram-karbid kivitelben.
  • Speciálisan szennyvízkezelő alkalmazásokhoz készült SUBCAB® motorkábel.

Oszlop (L)

Oszlop (L)

​​Függőleges csövű, félig állandó búvárszivattyú-telep. Nedvesaknás elrendezés, a szivattyút a kiömlőcső belsejében szerelik fel, automatikusan karimára ültetik.​

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump 50Hz
L 3300 LT három fázisú 8p
NL 3300 LT 3 fázisú 6-pólusú
NL 3300 LT 3 fázisú 8-pólusú
NL 3300 LT három fázisú 6-pólusú 50 Hz metrikus
NL 3300 LT három fázisú 8-pólusú 50 Hz metrikus
NL 3300 LT három fázisú 6-pólusú 60 Hz metrikus
NL 3300 LT három fázisú 8-pólusú 60 Hz metrikus
NL 3300 LT három fázisú 6-pólusú 60 Hz US
NL 3300 LT három fázisú 8-pólusú 60 Hz US
NL 3300 LT három fázisú 6-pólusú 50 Hz US
NL 3300 LT három fázisú 8-pólusú 50 Hz US
f) Frequency
50
50
50
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
50 hz
50 hz
PumpName
L 3300 LT 3~ 8p
NL 3300 LT 3~ 6p
NL 3300 LT 3~ 8p
d) Discharge outlet diameter
1
1
1
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
g) Number of poles
h) Phase
6
8
6
8
6
8
6
8
Rated Speed
3
3
3
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
i) Rated power
730
975
730
Suction Flange Diameter
37
44
27
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
44.7 kW - 55.9 kW
33.6 kW - 44.7 kW
60 hp - 75 hp
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
a) Impeller material
470
418
418
Rated Voltage
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
j) Rated currents @400V
190, 200, 380, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
190, 200, 220, 230, 380, 380, 400, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
190, 200, 380, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
f) Frequency
77 A
82 A
56 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
61 A - 159 A
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
d) Discharge outlet diameter
g) Number of poles
h) Phase
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
i) Rated power
a) Impeller material
j) Rated currents @400V
Motor efficiency class
 
 
Pump 60Hz
L 3300 LT három fázisú 8p
NL 3300 LT 3 fázisú 6-pólusú
NL 3300 LT 3 fázisú 8-pólusú
NL 3300 LT három fázisú 6-pólusú 50 Hz metrikus
NL 3300 LT három fázisú 8-pólusú 50 Hz metrikus
NL 3300 LT három fázisú 6-pólusú 60 Hz metrikus
NL 3300 LT három fázisú 8-pólusú 60 Hz metrikus
NL 3300 LT három fázisú 6-pólusú 60 Hz US
NL 3300 LT három fázisú 8-pólusú 60 Hz US
NL 3300 LT három fázisú 6-pólusú 50 Hz US
NL 3300 LT három fázisú 8-pólusú 50 Hz US
f) Frequency[60hz]
60
60
60
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
50 hz
50 hz
d) Discharge outlet diameter[60hz]
1
1
1
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
g) Number of poles[60hz]
h) Phase[60hz]
6
8
6
8
6
8
6
8
Rated Speed[60hz]
3
3
3
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
i) Rated power[60hz]
875
1170
875
Suction Flange Diameter[60hz]
44.7
55.9
44.7
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
44.7 kW - 55.9 kW
33.6 kW - 44.7 kW
60 hp - 75 hp
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
a) Impeller material[60hz]
435
384
418
Rated Voltage[60hz]
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
j) Rated currents @400V[60hz]
200, 208, 220, 220, 230, 380, 440, 460, 480, 575, 600
200, 208, 220, 260, 380, 440, 440, 460, 460, 480, 575, 600
220, 230, 380, 440, 460, 480, 575, 600
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
L 3300 LT három fázisú 8p
NL 3300 LT 3 fázisú 6-pólusú
NL 3300 LT 3 fázisú 8-pólusú
NL 3300 LT három fázisú 6-pólusú 50 Hz metrikus
NL 3300 LT három fázisú 8-pólusú 50 Hz metrikus
NL 3300 LT három fázisú 6-pólusú 60 Hz metrikus
NL 3300 LT három fázisú 8-pólusú 60 Hz metrikus
NL 3300 LT három fázisú 6-pólusú 60 Hz US
NL 3300 LT három fázisú 8-pólusú 60 Hz US
NL 3300 LT három fázisú 6-pólusú 50 Hz US
NL 3300 LT három fázisú 8-pólusú 50 Hz US
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.