Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Propellerszivattyúk N/L 3127

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Egyszerűen telepíthető
  • Nagy teljesítménysűrűségű motorok
  • Robusztus és megbízható 

FERDE ÁTÖMLÉSŰ SZIVATTYÚ OSZLOPOS FELSZERELÉSRE

Az L 3127 ferde átömlésű szivattyú 500 mm-es oszlopra szerelve. Ez a szivattyútípus nagy térfogatáramnák használható, a propellerszivattyúkénál nagyobb szívómagasságok esetében. A ferde átömlésű szivattyúkat a centrifugális és a propellerszivattyúk közötti átmeneti területen

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A rövid tengelykinyúlásnak köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama
  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • A rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot ad
  • Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • Griplock™ tömítőrendszer. Biztonságos illeszkedés a tengelyhez; gumisúrlódás, hernyócsavarok és tengelysérülés nélkül.
  • Speciálisan búvárüzemű használathoz készült SUBCAB® motorkábel

Oszlop (L)

Oszlop (L)

​​Függőleges csövű, félig állandó búvárszivattyú-telep. Nedvesaknás elrendezés, a szivattyút a kiömlőcső belsejében szerelik fel, automatikusan karimára ültetik.​

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump 50Hz
L 3127 LT három fázisú 4p
NL 3127 LT 3 fázisú 4-pólusú
NL 3127 LT 3 fázisú adaptív 4-pólusú
L 3127 LT egyfázisú 4p
NL 3127 MT három fázisú adaptív 4-pólusú 50 Hz metrikus
NL 3127 MT három fázisú adaptív 4-pólusú 60 Hz metrikus
NL 3127 MT három fázisú adaptív 4-pólusú 60 Hz US
NL 3127 MT három fázisú adaptív 4-pólusú 50 Hz US
f) Frequency
50
50
50
50 hz
60 hz
60 hz
50 hz
PumpName
L 3127 LT 3~ 4p
NL 3127 LT 3~ 4p
NL 3127 LT 3~ Adaptive 4p
d) Discharge outlet diameter
1
1
1
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
g) Number of poles
h) Phase
4
4
4
4
Rated Speed
3
3
3
3~
3~
3~
3~
i) Rated power
1440
1440
1450
Suction Flange Diameter
7.5
7.5
5.9
4.7 kW - 5.9 kW
5.6 kW - 7.5 kW
7.5 hp - 10 hp
6.3 hp - 7.9 hp
a) Impeller material
194
220
212
Rated Voltage
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
j) Rated currents @400V
230, 400, 400, 415
230, 380, 400, 400, 415, 440, 690
190, 200, 200, 208, 220, 230, 346, 350, 380, 380, 400, 400, 400, 400, 415, 440, 500, 660, 690
f) Frequency
15 A
15 A
12 A
10 A - 13 A
11 A - 15 A
11 A - 15 A
10 A - 13 A
d) Discharge outlet diameter
g) Number of poles
h) Phase
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
i) Rated power
a) Impeller material
j) Rated currents @400V
Motor efficiency class
 
 
Pump 60Hz
L 3127 LT három fázisú 4p
NL 3127 LT 3 fázisú 4-pólusú
NL 3127 LT 3 fázisú adaptív 4-pólusú
L 3127 LT egyfázisú 4p
NL 3127 MT három fázisú adaptív 4-pólusú 50 Hz metrikus
NL 3127 MT három fázisú adaptív 4-pólusú 60 Hz metrikus
NL 3127 MT három fázisú adaptív 4-pólusú 60 Hz US
NL 3127 MT három fázisú adaptív 4-pólusú 50 Hz US
f) Frequency[60hz]
60
60
60
60
50 hz
60 hz
60 hz
50 hz
d) Discharge outlet diameter[60hz]
1
1
1
1
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
g) Number of poles[60hz]
h) Phase[60hz]
4
4
4
4
Rated Speed[60hz]
3
3
3
1
3~
3~
3~
3~
i) Rated power[60hz]
1740
1740
1740
1740
Suction Flange Diameter[60hz]
7.5
7.5
7.5
5.6
4.7 kW - 5.9 kW
5.6 kW - 7.5 kW
7.5 hp - 10 hp
6.3 hp - 7.9 hp
a) Impeller material[60hz]
175
204
174
150
Rated Voltage[60hz]
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
j) Rated currents @400V[60hz]
200, 208, 220, 220, 230, 230, 260, 380, 380, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 600, 660
200, 208, 220, 220, 220, 230, 230, 230, 240, 260, 380, 380, 400, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 575, 600
200, 208, 220, 220, 220, 230, 230, 230, 240, 260, 380, 380, 400, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 575, 600
220, 230, 240
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
L 3127 LT három fázisú 4p
NL 3127 LT 3 fázisú 4-pólusú
NL 3127 LT 3 fázisú adaptív 4-pólusú
L 3127 LT egyfázisú 4p
NL 3127 MT három fázisú adaptív 4-pólusú 50 Hz metrikus
NL 3127 MT három fázisú adaptív 4-pólusú 60 Hz metrikus
NL 3127 MT három fázisú adaptív 4-pólusú 60 Hz US
NL 3127 MT három fázisú adaptív 4-pólusú 50 Hz US
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.