Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Egyszerűen telepíthető
  • Nagy teljesítménysűrűségű motorok
  • Robusztus és megbízható

TÖBBFÉLE KÖZEGET SZÁLLÍTANI KÉPES SZIVATTYÚ OSZLOPOS FELSZERELÉSRE

Az L 3602 ferde átömlésű szivattyú 800 mm-es oszlopra szerelve. Ez a szivattyútípus nagy térfogatáramnák használható, a propellerszivattyúkénál nagyobb szívómagasságok esetében. A ferde átömlésű szivattyúkat a centrifugális és a propellerszivattyúk közötti átmeneti területen használják. A 4 lapátos járókerék kapható szürkeöntvény vagy duplex rozsdamentes acél kivitelben. A felszerelés gyors és könnyű.

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • A martenzites rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot kínál.
  • Opcionális duplex rozsdamentes acél tengellyel kiemelkedő korrózióálló tulajdonság.
  • Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • A SUBCAB® motorkábelt speciálisan búvárüzemű alkalmazásokhoz fejlesztettük.

Oszlop (L)

Oszlop (L)

Függőleges csövű, félig állandó búvárszivattyú-telep. Nedvesaknás elrendezés, a szivattyút a kiömlőcső belsejében szerelik fel, automatikusan karimára ültetik.

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
L 3602 három fázisú 14-pólusú 1440 50 Hz US
L 3602 három fázisú 12-pólusú 1240 50 Hz US
L 3602 három fázisú 10p 1040 50 Hz US
L 3602 három fázisú 8p 840 50 Hz US
L 3602 három fázisú 14-pólusú 1440 50 Hz metrikus
L 3602 három fázisú 12-pólusú 1240 50 Hz metrikus
L 3602 három fázisú 10p 1040 50 Hz metrikus
L 3602 három fázisú 8p 840 50 Hz metrikus
L 3602 három fázisú 14-pólusú 1440 60 Hz US
L 3602 három fázisú 12-pólusú 1240 60 Hz US
L 3602 három fázisú 10p 1040 60 Hz US
L 3602 három fázisú 14-pólusú 1440 60 Hz metrikus
L 3602 három fázisú 12-pólusú 1240 60 Hz metrikus
L 3602 három fázisú 10p 1040 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
14
12
10
8
14
12
10
8
14
12
10
14
12
10
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
80.5 hp - 214.6 hp
134.1 hp - 308.4 hp
308.4 hp - 576.6 hp
40 kW - 70 kW
60 kW - 160 kW
100 kW - 230 kW
230 kW - 430 kW
90 hp - 185 hp
120 hp - 310 hp
215 hp - 565 hp
67.1 kW - 138 kW
89.5 kW - 231.2 kW
160.3 kW - 421.3 kW
j) Rated currents @400V
113 A - 200 A
153 A - 400 A
239 A - 490 A
460 A - 780 A
113 A - 200 A
153 A - 400 A
239 A - 490 A
460 A - 780 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
L 3602 három fázisú 14-pólusú 1440 50 Hz US
L 3602 három fázisú 12-pólusú 1240 50 Hz US
L 3602 három fázisú 10p 1040 50 Hz US
L 3602 három fázisú 8p 840 50 Hz US
L 3602 három fázisú 14-pólusú 1440 50 Hz metrikus
L 3602 három fázisú 12-pólusú 1240 50 Hz metrikus
L 3602 három fázisú 10p 1040 50 Hz metrikus
L 3602 három fázisú 8p 840 50 Hz metrikus
L 3602 három fázisú 14-pólusú 1440 60 Hz US
L 3602 három fázisú 12-pólusú 1240 60 Hz US
L 3602 három fázisú 10p 1040 60 Hz US
L 3602 három fázisú 14-pólusú 1440 60 Hz metrikus
L 3602 három fázisú 12-pólusú 1240 60 Hz metrikus
L 3602 három fázisú 10p 1040 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.