Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Egyszerűen telepíthető
  • Nagy teljesítménysűrűségű motorok
  • Robusztus és megbízható

FERDE ÁTÖMLÉSŰ SZIVATTYÚ OSZLOPOS FELSZERELÉSRE

Az L 3400 ferde átömlésű szivattyú 900 mm-es oszlopra szerelve. Ez a szivattyútípus nagy térfogatáramnál használható, a propellerszivattyúkénál nagyobb szívómagasságok esetében. A ferde átömlésű szivattyúkat a centrifugális és a propellerszivattyúk közötti átmeneti területen használják. A 3 lapátos járókerék kapható szürkeöntvény vagy duplex rozsdamentes acél kivitelben. A felszerelés gyors és egyszerű.

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • A martenzites rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot kínál.
  • Opcionális duplex rozsdamentes acél tengellyel kiemelkedő korrózióálló tulajdonság.
  • Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • A SUBCAB® motorkábelt speciálisan búvárüzemű alkalmazásokhoz fejlesztettük.

Oszlop (L)

Oszlop (L)

Függőleges csövű, félig állandó búvárszivattyú-telep. Vizesgödör elrendezés, a szivattyút a kiömlőcső belsejében szerelik fel, automatikusan karimára ültetik.

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
L 3400 három fázisú 10p 1090 50 Hz US
L 3400 három fázisú 12-pólusú 1290 50 Hz US
L 3400 három fázisú 8p 890 50 Hz US
L 3400 három fázisú 6p 690 50 Hz US
L 3400 három fázisú 10p 1090 50 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 12-pólusú 1290 50 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 8p 890 50 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 6p 690 50 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 14-pólusú 1490 60 Hz US
L 3400 három fázisú 10p 1090 60 Hz US
L 3400 három fázisú 12-pólusú 1290 60 Hz US
L 3400 három fázisú 8p 890 60 Hz US
L 3400 három fázisú 14-pólusú 1490 60 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 10p 1090 60 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 12-pólusú 1290 60 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 8p 890 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
10
12
8
6
10
12
8
6
14
10
12
8
14
10
12
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
40.2 hp - 60.3 hp
121 hp - 187.7 hp
268.2 hp - 455.9 hp
40 kW - 70 kW
30 kW - 45 kW
90 kW - 140 kW
200 kW - 340 kW
35 hp - 60 hp
110 hp - 150 hp
45 hp - 110 hp
135 hp - 355 hp
26.1 kW - 44.7 kW
82 kW - 111.9 kW
33.6 kW - 82 kW
100.7 kW - 264.7 kW
j) Rated currents @400V
88 A - 286 A
77 A - 134 A
187 A - 290 A
380 A - 645 A
88 A - 286 A
77 A - 134 A
187 A - 290 A
380 A - 645 A
186 A - 279 A
204 A - 540 A
186 A - 279 A
204 A - 540 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
L 3400 három fázisú 10p 1090 50 Hz US
L 3400 három fázisú 12-pólusú 1290 50 Hz US
L 3400 három fázisú 8p 890 50 Hz US
L 3400 három fázisú 6p 690 50 Hz US
L 3400 három fázisú 10p 1090 50 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 12-pólusú 1290 50 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 8p 890 50 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 6p 690 50 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 14-pólusú 1490 60 Hz US
L 3400 három fázisú 10p 1090 60 Hz US
L 3400 három fázisú 12-pólusú 1290 60 Hz US
L 3400 három fázisú 8p 890 60 Hz US
L 3400 három fázisú 14-pólusú 1490 60 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 10p 1090 60 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 12-pólusú 1290 60 Hz metrikus
L 3400 három fázisú 8p 890 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.