Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Egyszerűen telepíthető
  • Nagy teljesítménysűrűségű motorok
  • Robusztus és megbízható

TÖBBFÉLE KÖZEGET SZÁLLÍTANI KÉPES SZIVATTYÚ OSZLOPOS FELSZERELÉSRE

Az L 3356 ferde átömlésű szivattyú 800 mm-es oszlopra szerelve. Ez a szivattyútípus nagy térfogatáramnák használható, a propellerszivattyúkénál nagyobb szívómagasságok esetében. A többféle közeget szállítani képes szivattyúkat szivattyúkat a centrifugális és a propellerszivattyúk közötti átmeneti területen használják. A 3 lapátos járókerék kapható szürkeöntvény vagy duplex rozsdamentes acél kivitelben. A felszerelés gyors és könnyű.

ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS

  • A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
  • A martenzites rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot biztosít.
  • Opcionális duplex rozsdamentes acél tengellyel kiemelkedő korrózióálló tulajdonság.
  • Kettős csúszógyűrűs tömítésrendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
  • A SUBCAB® motorkábelt speciálisan búvárüzemű alkalmazásokhoz fejlesztettük.

Oszlop (L)

Oszlop (L)

Függőleges csövű, félig állandó búvárszivattyú-telep. Vizesgödör elrendezés, a szivattyút a kiömlőcső belsejében szerelik fel, automatikusan karimára ültetik.

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
L 3356 három fázisú 8p 820 50 Hz US
L 3356 három fázisú 6p 620 50 Hz US
L 3356 három fázisú 8p 820 50 Hz metrikus
L 3356 három fázisú 6p 620 50 Hz metrikus
L 3356 három fázisú 8p 820 60 Hz US
L 3356 három fázisú 8p 820 60 Hz metrikus
L 3356 három fázisú 6p 620 60 Hz metrikus
L 3356 három fázisú 6p 620 60 Hz US
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
8
6
8
6
8
8
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
i) Rated power
60.3 hp - 73.8 hp
77.8 hp - 214.6 hp
45 kW - 55 kW
58 kW - 160 kW
70 hp - 135 hp
52.2 kW - 100.7 kW
104.4 kW - 231.2 kW
140 hp - 310 hp
j) Rated currents @400V
95 A - 115 A
118 A - 310 A
95 A - 115 A
118 A - 310 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
L 3356 három fázisú 8p 820 50 Hz US
L 3356 három fázisú 6p 620 50 Hz US
L 3356 három fázisú 8p 820 50 Hz metrikus
L 3356 három fázisú 6p 620 50 Hz metrikus
L 3356 három fázisú 8p 820 60 Hz US
L 3356 három fázisú 8p 820 60 Hz metrikus
L 3356 három fázisú 6p 620 60 Hz metrikus
L 3356 három fázisú 6p 620 60 Hz US
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.