FERDE ÁTÖMLÉSŰ SZIVATTYÚ OSZLOPOS FELSZERELÉSRE
Az L 3152 ferde átömlésű szivattyú 600 mm-es oszlopra szerelve. Ez a szivattyútípus nagy térfogatáramnák használható, a propellerszivattyúkénál nagyobb szívómagasságok esetében. A ferde átömlésű szivattyúkat a centrifugális és a propellerszivattyúk közötti átmeneti területen használják.
ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS
- A rövid tengelykinyúlásnak köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama.
- A rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot ad.
- A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
- Öntöttvas. Tartós, strapabíró kivitel.
- Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A mechanikus tömítések két sorozata egymástól függetlenül működik, így kettős biztonságot nyújt, kapható wolfram-karbid kivitelben.
- Speciálisan szennyvízkezelő alkalmazásokhoz készült SUBCAB® motorkábel.
Oszlop (L)

Függőleges csövű, félig állandó búvárszivattyú-telep. Vizesgödör elrendezés, a szivattyút a kiömlőcső belsejében szerelik fel, automatikusan karimára ültetik.