Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Búvárüzemű propellerszivattyúk

Ebben a részben található a Flygt ajánlata búvárüzemű propellerszivattyúkra, valamint hagyományos propellerszivattyú ajánlataink. A propellerszivattyúkat gyakran egy magasabban lévő szerkezetre felfüggesztett kiömlőoszlopban helyezik el. A búvár-propellerszivattyúkat rögzítés vagy speciális szerelőelemek nélkül kell az akna fenekére telepíteni. Gyorsan telepíthetők és ellenőrzés vagy szervizelés céljára gyorsan eltávolíthatók. A hagyományos kialakítás vagy egy komplett egység, amelyet a helyszínen telepítenek, vagy bontható típus, amely lehetővé teszi a szivattyú teljes forgószerelvényének kiszerelését, megkönnyítve a szervizelést.

Segítségre van szüksége?

Forduljon szakértőhöz!
Termék modellek Technológia Esettanulmányok és műszaki leírások
Termék modellek
There are no results that match your search
Technológia

FLYGT PROPELLERSZIVATTYÚK

A Flygt propellerszivattyúi kiválóan megfelelnek nagy kiömlési sebességű áramlásoknál, valamint kis és közepes szívómagasságok esetében. Ezek a szivattyúk az adott áramlási tartományban a leginkább költséghatékony típust képviselik. A szivattyú része egy fix lapátszögű propeller vagy egy félaxiális, átmérőjében szélezett járókerék, amely megfelel a megadott terhelési feltételeknek.

A propellerszivattyúk nagyon speciális sebességű szivattyúk, és mint ilyen, a gyári teljesítmény eléréséhez jól tervezett szivattyúzsompra van szükségük. A Flygt rendelkezik azokkal az ismeretekkel, eszközökkel és tapasztalatokkal, amelyekkel a segítségére lehet egy megfelelő alakú vizesgödör megtervezésében, hogy praktikus és jól működő szivattyútelepe legyen.

Esettanulmányok és műszaki leírások
Cooling water for gas-fired power plant

Cooling water for gas-fired power plant

SWEDEN

Challenge A gas-fired power plant in southern Sweden required a supply of cooling water to be pumped through a long pipe, which is sensitive to water hammer, to heat exchangers that are sensitive to...

Részletek
Creating a white-water ride

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Részletek
Cost-efficient pump station

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Részletek
Propeller pump stations

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Részletek
Compact stormwater pump station

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Részletek