Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Z10, Z12, ZR10, ZR12 tisztavizes kútszivattyúk 10” és 12” átmérőjű kutakhoz

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem alkalmazható

A Z-ZR10-Z-ZR12 sorozat modelljei több fokozatú függőleges centrifugálszivattyúk 10” és 12” átmérőjű kutakban való használatra. A rendszer kialakítása olyan, hogy az adott teljesítményzónában nagy hatásfokkal működjön, és 120 m3/óra és 460 m3/óra közötti munkaponton a hatásfoka magasabb legyen mint 80%. A szivattyútengely illesztése különleges kialakítású a rezgési problémák csökkentés érdekében a szivattyú egész üzemi élettartama alatt.  A Z10/ZR10 szivattyú kopógyűrűje a keringetési veszteségeket is minimumon tartja, magas hatásfokot biztosítva olyan alkalmazásokban, mint kiegyenlítő medencék és tározók táplálása, tűzoltás és árasztásos öntözés a mezőgazdaságban.

Z10-Z12: AISI 304
ZR10-ZR12: DUPLEX

Az összes Z-ZR10-Z-ZR12 szivattyú összekapcsolható NEMA szabványnak megfelelő motorral is.

Specifikációk

Specifikációk

General Specification
Z10, Z12, ZR10, ZR12 tisztavizes kútszivattyúk 10” és 12” átmérőjű kutakhoz
Delivery
up to 520 m³/h
Head
up to 545 m
Power supply
three-phase 50 Hz
Power
from 4 kW up to 350 kW
Temperature of pumped liquid
to 60 °C
Maximum immersion depth
350 m
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Haszonállattartási vízszivattyúk
Haszonállatok és baromfi Haszonállattartási vízszivattyúk
Forrásvíz
Bányászat és kőfejtés > termelés Forrásvíz
Víztelenítés
Nyitott akna Víztelenítés
Víztelenítés
Földalatti Víztelenítés
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Guideline

Technical Brochure