Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Close-coupled Submersible Pumps SCUBA

Áttekintés Specifikációk Technical Drawings Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Az úszókapcsoló bármikor installálható, akár a műhelyben, akár a szivattyú telepítésének a helyén
  • Elérhető ivóvíz-hitelesített változatban is igény szerint.
  • Kiegyensúlyozott emelő szem a könnyű kezelhetőségértl
  • Állandó nyomástartás alkalmazás
  • Korrózió álló nyomócsonk
  • 100% újrahasznosítható karton csomagolás

Az új SCUBA egy kompakt merülő motoros szivattyú a Xylemtől, amely új szintre emeli a megbízhatóság és a rugalmasság fogalmát a kutak vízellátásának, tartályok és víztárolók, locsolórendszerek és nyomás növelők terén.

A Scuba csendes, kompakt, többfokozatú szivattyú nagy teljesítménnyel és korrózió tűréssel, melynek célja, hogy segítse az embereket elsősorban háztartási, kisebb közösségi megoldásokkal és a mezőgazdasági alkalmazások terén. A SCUBA szivattyúnak igény szerint
ivóvíz-hitelesített változata is elérhető. Ez tökéletesen alkalmassá teszi magánkutak vagy tartályok lakossági használatára, a SCUBA DRY verzió a kút külső részén, mint egy zajmentes felszíni nyomásfokozó szivattyú funkcionál.

Ideális választás öntözéshez, víz tavakból, árokból vagy tartályból történő kinyerésére, valamint háztartási kertek öntözésére vagy esővíz betakarításra. A Scuba könnyűipari felhasználásra is alkalmas autómosó rendszerekben a víz újra felhasználására, vagy gépek és tartályok szűrésére.

Rugalmasság

  • Az úszókapcsoló bármikor installálható, akár a műhelyben, akár a szivattyú telepítésének a elyén
  • Személyre szabható kábelhossz
  • Raktározási költségek csökkentése

Friss ivóvíz

  • Elérhető ivóvíz-hitelesített változatban is igény szerint.

Könyű telepíthetőség

  • Gyorcsatlakozós villamos kábel és úszókapcsoló
  • Robosztus szívócsonk a biztonságos telepítéshez
  • Kiegyensúlyozott emelő szem a könnyű kezelhetőségért
  • “Plug and pump” megoldás, köszönhetően a beépített kondenzátornak és a motorvédelemnek 1 fázisú modell esetén

Megbízhatóság

  • Korrózió álló nyomócsonk
  • Áldozati andó ki a szivattyú élettartamának növelésére nehéz üzemi körülmények között
  • Nagy kopásállóságú, homoktúrű járókerekek
  • Lézer gravírozott adattábla az adatok hosszú távú megőrzésének érdekében

Fenntarthatóság

  • Nagy hatásfokú hidraulika
  • 100% újrahasznosítható karton csomagolás
  • Rövid útmutató szállítva a termékkel
  • Online elérhető beüzemelési és karbantartási utasítás

Teljesítmény tartomány

A nagy teljesítményű 5”-os SCUBA sorozat rozsdamentes acél merülőmotoros szivattyú, melyek akár 12 m3/h térfogatáram és 100 m emelőmagasságot szolgáltatnak maximálisan 2.2 kW teljesítmény mellett. A villanymotor a szállított folyadék által hűtött, és a beépített kondenzátornak, valamint a beépített hővédelemnek köszönhetően nem szükséges vezérlő szekrény a szivattyú használatához.

Az új szállítófej egyedülálló precíziós öntéssel készült alkatrész rozsdamentes acélból, mely extrém korrózióállóságot és robosztus csatlakoztathatóságot biztosít. Minden szivattyú nagy hatékonyságú hidraulikával és kopásálló járókerekekkel szerelt, amelyek biztosítják a hosszútávú stabil teljesítményt. Ha tengerpart menti területeken
használják, az áldozati anódkészlet tartozéka is meghosszabbítja az élettartamot a
korrózió elleni védelem mellett.

 

Specifikációk

Specifikációk

Technikai adatok
SCUBA Close-coupled submersible pumps
Térfogatáram
10,8 m3/h-ig, 2850 percenkénti fordulatszám mellett
Zárónyomás
100m-ig 2850 percenkénti fordulatszám mellett
Teljesítmény
0,55-tól 2,2 kW-ig
Maximális működési nyomás
10 bar
Egyfázisú verzió
220-240 V, 50 Hz 2 pólus (2850 percenkénti fordulatszám mellett)
Háromfázisú verzió
380-415 V, 50 Hz 2 pólus (2850 percenkénti fordulatszám mellett)
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete
Standard verzió: 0-tól 40°C-ig
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete
Ivóvíz tanúsítvánnyal rendelkező verzió: 0-tól 23°C-ig
Maximális merülési mélység
17 m
Maximálisan megengedhető homoktartalom
25 g/m3
Maximális klór mennyiség
20°C: 200 ppm
Szilárdanyag maximális mérete
- 1SC: 1 mm-ig - 3SC, 5SC, 8SC: 2 mm-ig
Technológia

Technical Drawings

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brosúra