Zsompszivattyúk
Több fokozatú, alsó bevezetésű, nagy szívómagasságú búvárszivattyúk – 1FE
ÁttekintésDokumentáció és eszközök
Áttekintés
Áttekintés
Termékjellemzők
Készülékház: AISI 304 rozsdamentes acél. Korrózióálló, nem toxikus, nem kioldódó
Járókerék: FDA-kompatibilis, üveggel töltött Noryl®. Korrózióálló és dörzsöléssel szemben ellenálló
Mechanikus tömítés: Szilícium-karbid tömítő felületek; az összes fémalkatrész védő olajkamrában működik, AISI típusú 300 minőségű rozsdamentes acélból készült.
Elasztomerek: BUNA-N
Szívókosár és motorburkolat: AISI 304 sorozatú rozsdamentes acélból gyártották
Tengely: AISI típusú 304 rozsdamentes acél hornyolt szivattyútengely, járókerék-rögzítő zárócsavarral
Kiömlőnyílás: 114″ NPT típusú függőleges kiömlő csatlakozás
Szívókosár: Könnyű tisztítás céljából leszerelhető
1FE – Több fokozatú, alsó bevezetésű, nagy szívómagasságú búvárszivattyúk