Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Szállítási fej rozsdamentes acélból
  • Gyorscsatlakozós kábelek az egyszerű javításért és telepítésért WRAS tanusítvánnyal
  • Elérhető ivóvíz-hitelesített változatban is igény szerint.
  • Lézer gravírozott adattábla

Lowara Scuba Dry, A SCUBA DRY verzió a megfelelő választás esővíz tartályokba történő beépítéshez, esővíz betakarításhoz, vagy kúthoz és víztárolóhoz a nyomás növelésére. A motort a szivattyúzott folyadékkal hűtjük.

A Scuba csendes, kompakt, többfokozatú szivattyú nagy teljesítménnyel és korrózió tűréssel, melynek célja, hogy segítse az embereket elsősorban háztartási, kisebb közösségi megoldásokkal és a mezőgazdasági alkalmazások terén. A SCUBA szivattyúnak igény szerint
ivóvíz-hitelesített változata is elérhető. Ez tökéletesen alkalmassá teszi magánkutak vagy tartályok lakossági használatára, a SCUBA DRY verzió a kút külső részén, mint egy zajmentes felszíni nyomásfokozó szivattyú funkcionál.

Ideális választás öntözéshez, víz tavakból, árokból vagy tartályból történő kinyerésére, valamint háztartási kertek öntözésére vagy esővíz betakarításra. A Scuba könnyűipari felhasználásra is alkalmas autómosó rendszerekben a víz újra felhasználására, vagy gépek és tartályok szűrésére.

Rugalmasság

  • Az úszókapcsoló bármikor installálható, akár a műhelyben, akár a szivattyú telepítésének a elyén
  • Személyre szabható kábelhossz
  • Raktározási költségek csökkentése

Friss ivóvíz

  • Elérhető ivóvíz-hitelesített változatban is igény szerint.

Könyű telepíthetőség

  • Gyorcsatlakozós villamos kábel és úszókapcsoló
  • Robosztus szívócsonk a biztonságos telepítéshez
  • Kiegyensúlyozott emelő szem a könnyű kezelhetőségért
  • “Plug and pump” megoldás, köszönhetően a beépített kondenzátornak és a motorvédelemnek 1 fázisú modell esetén

Kényelem

  • Hangtalan üzem a maximális komfortért
  • Állandó nyomástartás alkalmazás

Megbízhatóság

  • Korrózió álló nyomócsonk
  • Nagy kopásállóságú, homoktúrű járókerekek
  • Lézer gravírozott adattábla az adatok hosszú távú megőrzésének érdekében

Fenntarthatóság

  • Nagy hatásfokú hidraulika
  • 100% újrahasznosítható karton csomagolás
  • Rövid útmutató szállítva a termékkel
  • Online elérhető beüzemelési és karbantartási utasítás

Teljesítmény tartomány

A nagy teljesítményű 5”-os SCUBA sorozat rozsdamentes acél merülőmotoros szivattyú, melyek akár 12 m3/h térfogatáram és 100 m emelőmagasságot szolgáltatnak maximálisan 2.2 kW teljesítmény mellett. A villanymotor a szállított folyadék által hűtött, és a beépített kondenzátornak, valamint a beépített hővédelemnek köszönhetően nem szükséges vezérlő szekrény a szivattyú használatához.

Tartozékok

  • Külső indító és üzemi kondenzátoros verzió
    • Konfigurálható kábelhossz
    • Konfigurálható elektromos csatlakozó
  • Úszókapcsoló tartozék csomag
    • Az úszókapcsoló installálható a műhelyben vagy akár a telepítési helyén
    • Könyű telepíthetőség
  • Úszó szívócsonk készlet száraz telepítésű Scubához
    • Csökkenti a potencális szennyeződések bejutását a szivattyúba

 

Specifikációk

Specifikációk

Technikai adatok
Scuba sorozat
Térfogatáram
10,8 m3/h-ig, 2850 percenkénti fordulatszám mellett
Zárónyomás
100m-ig 2850 percenkénti fordulatszám mellett
Teljesítmény
0,55-tól 2,2 kW-ig
Maximális működési nyomás
10 bar
Egyfázisú verzió
220-240 V, 50 Hz 2 pólus (2850 percenkénti fordulatszám mellett)
Háromfázisú verzió
380-415 V, 50 Hz 2 pólus (2850 percenkénti fordulatszám mellett)
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete
Standard verzió: 0-tól 40°C-ig; Ivóvíz tanúsítvánnyal rendelkező verzió: 0-tól 23°C-ig
Maximális merülési mélység
17 m
Maximálisan megengedhető homoktartalom
25 g/m3
Maximális klór mennyiség
20°C: 200 ppm
Szilárdanyag maximális mérete
1SC: 1 mm-ig; 3SC, 5SC, 8SC: 2 mm-ig
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Brosúra

Manual

Technical Brochure