Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Z8 víz alatti kútszivattyúk 8” átmérőjű kutakhoz

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem alkalmazható

Nagy teljesítményű 8” átmérőjű kútszivattyúk kaphatók rozsdamentes acél (GZ8) vagy duplex rozsdamentes acél (GZN8) anyagból.

Specifikációk

Specifikációk

General Specification
GZ8 víz alatti kútszivattyúk 8” átmérőjű kutakhoz
Delivery
up to 180 m³/h
Head
up to 550 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 150 kW up to 5.50 kW
Maximum operating pressure
55 bar
Temperature of pumped liquid
to 30 °C
Maximum immersion depth
350 m
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Víztelenítés
Földalatti Víztelenítés
Forrásvíz
Bányászat és kőfejtés > termelés Forrásvíz