Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Z6, ZN6 víz alatti kútszivattyúk 6” átmérőjű kutakhoz

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem alkalmazható

Nagy teljesítményű 6” átmérőjű kútszivattyúk kaphatók AISI 304 (GZ6) vagy AISI 316 (GZN6) anyagból.

 

Specifikációk

Specifikációk

General Specification
GZ6, GZN6 víz alatti kútszivattyúk 6” átmérőjű kutakhoz
Delivery
up to 78 m³/h
Head
up to 700 m
Power supply
three-phase 50 Hz
Power
from 0.55 kW up to 55 kW
Maximum operating pressure
70 bar
Temperature of pumped liquid
to 60 °C
Maximum immersion depth
350 m
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Deepwell Dewatering
Job Site Application Deepwell Dewatering
Víztelenítés
Földalatti Víztelenítés
Forrásvíz
Bányászat és kőfejtés > termelés Forrásvíz