Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

SC közvetlen hajtású búvárkútszivattyúk

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

Specifikációk

Specifikációk

General Specification
GSC közvetlen hajtású búvárkútszivattyúk
Delivery
up to 7.50 m³/h
Head
up to 80 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.55 kW up to 1.10 kW
Temperature of pumped liquid
to 40 °C
Maximum immersion depth
20 m
Free passage
up to 2.5 mm
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök