Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

e-GS búvárszivattyúk 4” átmérőjű kutakhoz

Áttekintés Specifikációk Technical Drawings Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem alkalmazható

Az e-GS sorozat erős, hosszú élettartamú, 4” méretű szivattyú Főleg rozsdamentes acélból készült, kiömlése öntvény, és speciális úszó járókerékkel gyártották, ezáltal kopással szemben növelt ellenállás jellemzi, és időben megtartja a teljesítményt.

A 4”-os csőkutakhoz tervezett e-GS sorozat ideálisan használható öntözőrendszerekben, nyomásfokozóként, geotermikus rendszerekben és szökőkutakban.

Valamennyi e-GS szivattyú kapható NEMA szabványnak megfelelő 4”-os motorral is.

Specifikációk

Specifikációk

General Specification
e-GS búvárszivattyúk 4” átmérőjű kutakhoz
Delivery
up to 22 m³/h
Head
up to 310 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.25 kW up to 7.50 kW
Temperature of pumped liquid
to 35°C
Maximum immersion depth
300 m
Technológia

Technical Drawings

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brosúra

Guideline

Technical Brochure