Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Ultra alacsony szívómagasságú szivattyúk P 4630

Áttekintés Specifikációk Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Csúcstechnológiás, ultrakis emelőmagasságú, nagy térfogatáramú szennyvízszivattyúk
  • Robusztus, megbízható közvetlen meghajtás
  • Tartósan magas hatásfok a szálas anyagokat kezelő hidraulikával
  • Nagy megbízhatóság „H” osztályú szigetelt motorral és Active Seal™ Plug-in tömítéssel

ULTRAALACSONY SZÍVÓMAGASSÁGÚ, NAGY TÉRFOGATÁRAMÚ SZENNYVÍZSZIVATTYÚK

A Flygt ultra alacsony szívómagasságú, nagy térfogatáramú szennyvízszivattyúnak konstrukciója sokoldalú felhasználást és egyszerű telepítést tesz lehetővé, erősen szennyezett folyadékok nagymértékben hatékony és megbízható szivattyúzását kínálja. A kis számú komponens, az egyértelmű szervizeljárások és az egyszerű telepítés következtében a Flygt ultra kis szívómagasságú szivattyúi gazdaságos alternatívát jelentenek számos alkalmazásban, többek között az aktivált iszapos kezelésben, csapadékvíznél és egyéb kis szívómagasságot és nagy térfogatáramot igénylő alkalmazásokban. A hátranyilazott és széles aggyal kialakított propellerlapátokkal a visszaszivattyúzás hatásfoka tartósan magas.

RUGALMAS ÉS MODULÁRIS KIALAKÍTÁS

Valamennyi külső alkatrész kiváló korrózió állóssággal rendelkezik. A fő alkatrészek rozsdamentes acélból készültek.
• Magas hatásfokú, rozsdamentes acél hátranyilazott lapátokkal a magas dugulási ellenállásért.
• Opcionális Hard Iron™ kemény vas járókerék dörzsölő alkalmazásokra.
• A rövid tengelykinyúlásnak köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama.
• A búvárüzemű használatra készült motornál a javított hűtési jellemzőkkel rendelkező állórészben képződik a legtöbb hő.
• Nagy teljesítményű motor H osztályú szigeteléssel: túlterhelés elleni védelmet és etra hosszú üzemi élettartamot biztosít.
• A kettős mechanikus tömítésrendszer két, egymástól függetlenül működő mechanikus tengelytömítés-egységből áll, a kétszeres biztonság érdekében. Ezek a szivattyúzott közegtől függően volfrám-karbid (WCCR) vagy szilícium-karbid (SiC) kivitelben készülnek.
• Plug-in tömítés Active Seal™ rendszerrel, fokozott tömítési megbízhatóságot és a motorba jutó nulla szivárgást biztosít, ezáltal csökkenti a csapágyak és az állórész meghibásodásának a kockázatát.
• Búvárüzemű használathoz készült SUBCAB® motorkábel.
• Kábelbevezetés kettős elasztomer tömítéssel – kettős biztonságért.

Vizesgödör (P)

Vizesgödör (P)

Félállandó búvárszivattyú-installáció. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.

Specifikációk

Specifikációk

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
 
 
Pump
PP 4630 három fázisú 8-pólusú 50 Hz US
PP 4630 három fázisú 8-pólusú 50 Hz metrikus
PP 4630 három fázisú 8-pólusú 60 Hz US
PP 4630 három fázisú 8-pólusú 60 Hz metrikus
f) Frequency
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
8
8
8
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
14 3/4 inch
375 mm
14 3/4 inch
375 mm
i) Rated power
2 hp
1.5 kW
2.5 hp
1.9 kW
j) Rated currents @400V
4.2 A
4.2 A
8.3 A
8.3 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Jelleggörbék

Jelleggörbék

50 Hz
60 Hz
Metrikus
Angolszász
PP 4630 három fázisú 8-pólusú 50 Hz US
PP 4630 három fázisú 8-pólusú 50 Hz metrikus
PP 4630 három fázisú 8-pólusú 60 Hz US
PP 4630 három fázisú 8-pólusú 60 Hz metrikus
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.